シリーズ2HX/3HX、2HDX/3HDX、および2HBX/3HBX電気油圧シリンダーは、フィードバック/制御システム用に設計されており、トランスデューサー取り付けブラケット、バルブマニホールド、ホースなど、別々のコンポーネントを使用する際に関連する他のアイテムを排除する統合アセンブリを特長としています。シリーズ2HX/3HX、2HDX/3HDX、および2HBX/3HBXの汎用性により、特定のアプリケーションに対して正確な位置と速度制御のためのアクチュエータを設計することができます。
シリーズ2HX/3HX、2HDX/3HDX、および2HBX/3HBX電気油圧アクチュエータは、ボルトオンまたは一体型マニホールドおよび/または位置検出デバイスを以下の選択肢で提供されます。
• 三つのフィードバックオプションIntellinder™ - パーカー独自の光学読み取りにより、エッチングされたピストンロッドから絶対位置検出が可能で、複数のリーダーを取り付けることで冗長性のオプションがあります。アナログ出力が利用可能です。
LDT – リニア変位トランスデューサーは、中空のピストンロッドに取り付けられた固体状態の非接触式で、ピストンに取り付けられた移動可能な磁石がマグネトストリクティブ波導管に沿って移動することで絶対位置検出を提供します。LDTは、シリンダーのキャップにねじ込まれるか、後部ピボット取り付けスタイルを許可するためにキャップに組み込まれます。アナログおよびデジタル出力が利用可能です。
LRT – リニアポテンショメータは中空のピストンロッドに取り付けられ、シリンダーキャップに組み込まれています。これは、抵抗素子と接触ワイパーを使用し、シリンダーストロークに沿った位置に比例して抵抗負荷を変化させます。アナログ出力のみ。
• 電気出力 – フィードバックオプションに応じて、アナログ(電圧、電流)およびデジタル(スタート/ストップ、PWM、SSI、J1939)が利用可能です。
• 二つのバルブマニホールドオプションは、閉じたシリンダーとバルブの結合により油圧ラインの走行を最小限に抑えます。
• ボルトオンマニホールド – ヘッドまたはキャップにボルトで取り付けることができ、シリンダーの標準的な外形寸法および取り付け寸法に影響を与えない7つの標準バルブ取り付けパターンから選択できます。
• 一体型キャップマニホールド – キャップの位置#1で提供できる4つの標準バルブ取り付けパターンから選択できます。
すべてのシリーズ2HX/3HX、2HDX/3HDX、および2HBX/3HBXシリンダーは、出荷前に個別にテストされ、適切な性能を保証し、漏れのない操作を保証しており、18か月間の保証が付いています。
市場:
• 産業
• エネルギー
• 天然資源
• 政府(非防衛)
• 処理
特長/利点:
• 機械生産性を向上させる「ジュエル」ロッドグランド
• シリーズ2HX/3HXにおけるTS2000ロッドシールおよびシリーズ2HDX/3HDX/2HBX/3HBXにおけるトライリップロッドシールによる確実な漏れなしシーリング
• 簡単な現場でのシールスタイルの変更が可能なユニバーサルピストンを四つのシールオプションで
• 各シリンダーを個別にテストして信頼性を保証
• 18か月間の保証
用途:
• エネルギー生産、開発&サービス
• 発電
• 防衛
• 政府(非防衛)
• 工場自動化
• 機械工具
• 成形
• 車両組立施設
• 鉱業
• 石油&ガス
• 食品&飲料
• 産業化学処理
• 木材&木製品
• プラスチック加工
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます