Parkerカスタムシリンダー | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
Parkerカスタムシリンダー

Parkerカスタムシリンダー

Parkerカスタムシリンダーはユニークな特徴を持ち、共通の標準やサイズがない専用シリンダーです。シリンダー組立部品とシステムは、基本から複雑に特化しています。

技術仕様

  • 口径: Custom
  • テクノロジー: Hydraulics, Pneumatics, Electronics
  • 製品の種類: Cylinder Actuator
  • 製品シリーズ: Parker Custom Cylinders

製品の詳細な説明

Parkerカスタムシリンダーは、2インチから48インチまでのボアサイズの非常に洗練されたシリンダーで、40フィートを超える単発ストロークが可能です。当社のフルサービスエンジニアリング部門と当社の品質保証部門およびダイナミックな製造能力により、Parkerカスタムシリンダーは非常に競争の激しい業界でも際立っています。

Parkerは、シール、ろ過、流体コネクタ、バルブ、アキュムレーター、センサ、サーボモータ、ドライブなどのフルラインを製造し、シリンダにシームレスに統合され、機能的にテストされ、1か所から組立全体として出荷されます。外部ベアリング、フレーム、サポートなどのその他の機械的機能は、容易に対応することができる一般的な要求です。企業内製品開発をキーとして、Parkerの完全なソリューションを提供することができます。基本的なものから最も複雑なものまで、シリンダー組立とシステムは私たちの専門です。

Parkerカスタムシリンダーは、用途ごとにカスタマイズされています。お客様のニーズに正確なシリンダーを指定するため我々はお手伝いを致します。Parker製産業用シリンダー適用エンジニアおよび地域マネージャーは、世界中に拠点を置き何十年もの経験を活かして最も効率的なソリューションを見つけ出します。適切なシリンダー構成を選択するのに役立つ営業担当者もおります。適用な製品として、Parker製シリンダーは暗黙のサポートがあるのです。Parkerと共にいれば決してお客様は一人ではありません。

Parkerの品質は、製造する全てのシリンダーに組み込まれています。当社の基準は、何十年にも渡る絶え間ない改善と精製を重ねてきました。全てのParkerカスタムシリンダーは、18ヶ月の保証付で、適切な性能と漏れのない動作を保証するために、工場出荷前に個別にテストされています。

マーケット:
•航空宇宙
•エネルギー
•政府
•工業用
•モバイル
•天然資源
•処理
•輸送

特徴/利点:
•最大15,000psiのシリンダー運転圧力
•最大60,000psiのインテンシファイア出力圧力
•利用可能な認証
     ◦ABS(アメリカ海運局)
     ◦DNV(Det Norske Veritas)
     ◦BV(Bureau Veritas)
     ◦USCG(米国沿岸警備隊)
     ◦Lloydの登録
•信頼性のための各シリンダの個別テスト
•18ヶ月保証

用途:
•宇宙船
•エネルギー生産、開発およびサービス
•発電
•防衛
•政府(非防衛)
•工場自動化
•工作機械
•成形
•車両組立施設
•建設機械
•鉱業
•石油とガス
•その他の天然資源
•板材および木材
•一次金属精製/プロセス
•レール

関連文書

×
製品

687365
687492