カラーフローチェックバルブ - Cシリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

溶剤

マウントの種類

構成

流向

流量

最大作動圧力

最低作動温度

最高作動温度

機能

最大流量 (gpm)

接続の種類

接続サイズ

ボディ材

クラッキング圧力 (psi)

シール材

駆動の種類

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
カラーフローチェックバルブ - Cシリーズ

カラーフローチェックバルブ - Cシリーズ

パーカーのColorflow Cシリーズ油圧逆止弁は高品質で多様性がある。

技術仕様

  • ブランド: Colorflow
  • 構成: In-Line
  • 機能: Check
  • 接続の種類: NPT, SAE, BSPT, BSPP
  • 接続サイズ: 1/8", 1/4", 3/8", #6 SAE, 1/2" #8 SAE, #10 SAE, 3/4", #12 SAE, 1", #16 SAE, 1 1 /4", #20 SAE, 1 1/2", #24 SAE, 2" #32 SAE inch
  • ボディ材: Brass, Steel, Stainless Steel
  • クラッキング圧力: 5, 20, 65 psi
  • シール材: Nitrile, Flurocarbon
  • 流向: Free flow in one direction, shut-off in reverse
  • 溶剤: Hydraulic Oil and Air
  • 駆動の種類: Mechnical
  • 最大流量: 57, 95, 151, 265, 379, 19, 30, 11, 568, 19 L/min
  • 最大作動圧力: 5000, 3000, 500, 2000 psi
  • 最低作動温度: -40, -15 °F, -40, -26 °C
  • 最高作動温度: 400, 250 °F, 205, 121 °C
  • 流量: N/A

製品の詳細な説明

ParkerのCシリーズ油圧インラインは、一方向に自由な流れを許可し、逆方向には信頼性の高い遮断を実現する一方向チェックバルブです。



Cシリーズチェックバルブのポートオプションには、ISO 6149、NPT、BSPP、BSPT、SAEが含まれます。Parkerは、さまざまなサイズとポートで優れた真鍮、鋼、ステンレス鋼のチェックバルブを提供しています。鋼製Cシリーズチェックバルブは、標準で黒色酸化仕上げが施されています。



市場:

• パワージェネレーション

• マシンツール

• 工場自動化

• 車両組立施設

• 成形

• その他の産業

• その他の製造

• 石油&ガス

• マシンツール

• 物資取扱い

• 採掘

• 海事



特長/利点:

• 低リークのためのソフトシート構造

• 最大5,000 PSIの圧力

• 真鍮、鋼、ステンレス鋼で利用可能

• ポートサイズは1/8から2インチまで



用途:

• アキュムレータ回路

• タンクラインの逆圧

• パワーユニット

• タンクラインの逆圧

• ハイローポンプ回路




*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 溶剤 マウントの種類 構成 流向 流量 最大作動圧力 最低作動温度 最高作動温度 機能 最大流量 (gpm) 接続の種類 接続サイズ ボディ材 クラッキング圧力 (psi) シール材 駆動の種類
C800B-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -15 400 Check 15 NPT 1/2" Brass 5 Fluorocarbon Mechnical
C800S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 15 NPT 1/2" Steel 5 Nitrile Mechnical
C800S10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 15 NPT 1/2" Steel 10 Nitrile Mechnical
C800S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 15 NPT 1/2" Steel 20 N/A Mechnical
C800S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 15 NPT 1/2" Steel 65 N/A Mechnical
C800SS Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 3000 -40 250 Check 15 NPT 1/2" 316 Stainless Steel 5 Nitrile Mechnical
C800SS20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 3000 -40 250 Check 15 NPT 1/2" 316 Stainless Steel 20 N/A Mechnical
C800SS65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 3000 -40 250 Check 15 NPT 1/2" 316 Stainless Steel 65 N/A Mechnical
C800S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 15 NPT 1/2" Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
C820S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 SAE #8 Steel 5 Nitrile Mechnical
C820S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 SAE #8 Steel 20 N/A Mechnical
C820S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 SAE #8 Steel 65 N/A Mechnical
C820SS Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 3000 -40 250 Check 8 SAE #8 316 Stainless Steel 5 Nitrile Mechnical
C820S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 8 SAE #8 Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
C1020S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 15 SAE #10 Steel 65 N/A Mechnical
C1020S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 15 SAE #10 Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
C1200B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 25 NPT 3/4" Brass 5 Nitrile Mechnical
C1200B10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 25 NPT 3/4" Brass 10 Nitrile Mechnical
C1200B20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 25 NPT 3/4" Brass 20 N/A Mechnical
C1200B65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 25 NPT 3/4" Brass 65 N/A Mechnical
C1200B-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -15 400 Check 25 NPT 3/4" Brass 5 Fluorocarbon Mechnical
C1200S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 25 NPT 3/4" Steel 5 Nitrile Mechnical
C1200S10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 25 NPT 3/4" Steel 10 Nitrile Mechnical
C1200S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 25 NPT 3/4" Steel 20 N/A Mechnical
C1200S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 25 NPT 3/4" Steel 65 N/A Mechnical
C1200S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 25 NPT 3/4" Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
C1220S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 25 SAE #12 Steel 5 Nitrile Mechnical
C1220S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 25 SAE #12 Steel 20 N/A Mechnical
C1220S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 25 SAE #12 Steel 65 N/A Mechnical
C1220S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 25 SAE #12 Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
C1600B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 500 -40 250 Check 40 NPT 1" Brass 5 N/A Mechnical
C1600B10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 500 -40 250 Check 40 NPT 1" Brass 10 N/A Mechnical
C1600B20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 500 -40 250 Check 40 NPT 1" Brass 20 N/A Mechnical
C1600B65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 500 -40 250 Check 40 NPT 1" Brass 65 N/A Mechnical
C1600S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 40 NPT 1" Steel 5 N/A Mechnical
C1600S10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 40 NPT 1" Steel 10 N/A Mechnical
C1600S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 40 NPT 1" Steel 20 N/A Mechnical
C1600S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 40 NPT 1" Steel 65 N/A Mechnical
C1620S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 40 SAE 1" Steel 5 N/A Mechnical
C1620S10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 40 SAE 1" Steel 10 N/A Mechnical
C1620S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 40 SAE 1" Steel 20 N/A Mechnical
C1620S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 40 SAE 1" Steel 65 N/A Mechnical
C2000B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 70 NPT 1 1/4" Brass 5 N/A Mechnical
C2000B20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 70 NPT 1 1/4" Brass 20 N/A Mechnical
C2000B65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 70 NPT 1 1/4" Brass 65 N/A Mechnical
C2000S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 70 NPT 1 1/4" Steel 5 N/A Mechnical
C2000S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 70 NPT 1 1/4" Steel 20 N/A Mechnical
C2000S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 70 NPT 1 1/4" Steel 65 N/A Mechnical
C200B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 3 NPT 1/8" Brass 5 Nitrile Mechnical
C200B20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 3 NPT 1/8" Brass 20 N/A Mechnical
C200S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 3 NPT 1/8" Steel 5 Nitrile Mechnical
C200S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 3 NPT 1/8" Steel 65 N/A Mechnical
C200S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 3 NPT 1/8" Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
C2020S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 70 SAE #20 Steel 5 N/A Mechnical
C2020S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 70 SAE #20 Steel 20 N/A Mechnical
C2020S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 70 SAE #20 Steel 65 N/A Mechnical
C2400S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 NPT 1 1/2" Steel 5 N/A Mechnical
C2400S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 NPT 1 1/2" Steel 20 N/A Mechnical
C2400S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 NPT 1 1/2" Steel 65 N/A Mechnical
C2420S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 100 SAE #24 Steel 5 N/A Mechnical
C2420S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 100 SAE #24 Steel 20 N/A Mechnical
C2420S45 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 100 SAE #24 Steel 45 N/A Mechnical
C2420S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 100 SAE #24 Steel 65 N/A Mechnical
C3200S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 150 NPT 2" Steel 5 N/A Mechnical
C3200S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 150 NPT 2" Steel 20 N/A Mechnical
C3200S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 150 NPT 2" Steel 65 N/A Mechnical
C3220S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 150 SAE #32 Steel 5 N/A Mechnical
C3220S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 150 SAE #32 Steel 20 N/A Mechnical
C3220S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 150 SAE #32 Steel 65 N/A Mechnical
C400B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 5 NPT 1/4" Brass 5 Nitrile Mechnical
C400B10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 5 NPT 1/4" Brass 10 Nitrile Mechnical
C400B20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 5 NPT 1/4" Brass 20 N/A Mechnical
C400B65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 5 NPT 1/4" Brass 65 N/A Mechnical
C400B-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -15 400 Check 5 NPT 1/4" Brass 5 Fluorocarbon Mechnical
C400S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 NPT 1/4" Steel 5 Nitrile Mechnical
C400S10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 NPT 1/4" Steel 10 Nitrile Mechnical
C400S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 NPT 1/4" Steel 20 N/A Mechnical
C400S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 NPT 1/4" Steel 65 N/A Mechnical
C400SS Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 3000 -40 250 Check 5 NPT 1/4" 316 Stainless Steel 5 Nitrile Mechnical
C400SS10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 3000 -40 250 Check 5 NPT 1/4" 316 Stainless Steel 10 Nitrile Mechnical
C400SS65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 3000 -40 250 Check 5 NPT 1/4" 316 Stainless Steel 65 N/A Mechnical
C400S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 5 NPT 1/4" Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
C420S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 SAE #4 Steel 5 Nitrile Mechnical
C600B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 8 NPT 3/8 Brass 5 Nitrile Mechnical
C600B10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 8 NPT 3/8 Brass 10 Nitrile Mechnical
C600B20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 8 NPT 3/8 Brass 20 N/A Mechnical
C600B65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 8 NPT 3/8 Brass 65 N/A Mechnical
C600B-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -15 400 Check 8 NPT 3/8 Brass 5 Fluorocarbon Mechnical
C600S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 NPT 3/8 Steel 5 Nitrile Mechnical
C600S10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 NPT 3/8 Steel 10 Nitrile Mechnical
C600S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 NPT 3/8 Steel 20 N/A Mechnical
C600S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 NPT 3/8 Steel 65 N/A Mechnical
C600SS Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 3000 -40 250 Check 8 NPT 3/8 316 Stainless Steel 5 Nitrile Mechnical
C600SS20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 3000 -40 250 Check 8 NPT 3/8 316 Stainless Steel 20 N/A Mechnical
C600S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 8 NPT 3/8 Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
C620S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 SAE #6 Steel 5 Nitrile Mechnical
C620S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 SAE #6 Steel 20 N/A Mechnical
C620S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 SAE #6 Steel 65 N/A Mechnical
C620S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 5 SAE #6 Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
C800B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 15 NPT 1/2" Brass 5 Nitrile Mechnical
C800B10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 15 NPT 1/2" Brass 10 Nitrile Mechnical
C800B20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 15 NPT 1/2" Brass 20 N/A Mechnical
C800B65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 15 NPT 1/2" Brass 65 N/A Mechnical
8C1200S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 25 5000 -40 250 Check 25 BSPT 3/4" Steel 5 Nitrile Mechnical
8C1600B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 500 -40 250 Check 40 BSPT 1" Brass 5 N/A Mechnical
8C200S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 3 BSPT 1/8" Steel 5 Nitrile Mechnical
8C400S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 BSPT 1/4" Steel 5 Nitrile Mechnical
8C600S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 BSPT 3/8 Steel 5 Nitrile Mechnical
8C800S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 15 BSPT 1/2" Steel 5 Nitrile Mechnical
9C1200B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 25 BSPP 3/4" Brass 5 Nitrile Mechnical
9C1200S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 25 BSPP 3/4" Steel 5 Nitrile Mechnical
9C1200S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 25 BSPP 3/4" Steel 20 N/A Mechnical
9C1200S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 25 BSPP 3/4" Steel 65 N/A Mechnical
9C1200S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 25 BSPP 3/4" Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
9C1600B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 500 -40 250 Check 40 BSPP 1" Brass 5 N/A Mechnical
9C1600B65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 500 -40 250 Check 40 BSPP 1" Brass 65 N/A Mechnical
9C1600S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 40 BSPP 1" Steel 5 N/A Mechnical
9C1600S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 40 BSPP 1" Steel 20 N/A Mechnical
9C1600S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 40 BSPP 1" Steel 65 N/A Mechnical
9C2000S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 70 BSPP 1 1/4" Steel 5 N/A Mechnical
9C2000S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 70 BSPP 1 1/4" Steel 20 N/A Mechnical
9C2000S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 70 BSPP 1 1/4" Steel 65 N/A Mechnical
9C200B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 3 BSPP 1/8" Brass 5 Nitrile Mechnical
9C200S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 3 BSPP 1/8" Steel 5 Nitrile Mechnical
9C200S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 3 BSPP 1/8" Steel 65 N/A Mechnical
9C2400S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 BSPP 1 1/2" Steel 5 N/A Mechnical
9C2400S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 BSPP 1 1/2" Steel 20 N/A Mechnical
9C2400S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 BSPP 1 1/2" Steel 65 N/A Mechnical
9C3200S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 150 BSPP 2" Steel 5 N/A Mechnical
9C3200S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 150 BSPP 2" Steel 65 N/A Mechnical
9C400B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 5 BSPP 1/4" Brass 5 Nitrile Mechnical
9C400B20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 5 BSPP 1/4" Brass 20 N/A Mechnical
9C400B65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 5 BSPP 1/4" Brass 65 N/A Mechnical
9C400S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 BSPP 1/4" Steel 5 Nitrile Mechnical
9C400S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 BSPP 1/4" Steel 20 N/A Mechnical
9C400S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 5 BSPP 1/4" Steel 65 N/A Mechnical
9C400S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 5 BSPP 1/4" Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
9C600B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 8 BSPP 3/8 Brass 5 Nitrile Mechnical
9C600B-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -15 400 Check 8 BSPP 3/8 Brass 5 Fluorocarbon Mechnical
9C600S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 BSPP 3/8 Steel 5 Nitrile Mechnical
9C600S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 BSPP 3/8 Steel 20 N/A Mechnical
9C600S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 BSPP 3/8 Steel 65 N/A Mechnical
9C600S80 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 8 BSPP 3/8 Steel 80 N/A Mechnical
9C600S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 8 BSPP 3/8 Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
9C800B Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 15 BSPP 1/2" Brass 5 Nitrile Mechnical
9C800B10 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 15 BSPP 1/2" Brass 10 Nitrile Mechnical
9C800B65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -40 250 Check 15 BSPP 1/2" Brass 65 N/A Mechnical
9C800B-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 2000 -15 400 Check 15 BSPP 1/2" Brass 5 Fluorocarbon Mechnical
9C800S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 15 BSPP 1/2" Steel 5 Nitrile Mechnical
9C800S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 15 BSPP 1/2" Steel 20 N/A Mechnical
9C800S65 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 15 BSPP 1/2" Steel 65 N/A Mechnical
9C800S-V Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -15 400 Check 15 BSPP 1/2" Steel 5 Fluorocarbon Mechnical
C1020S Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 15 SAE #10 Steel 5 Nitrile Mechnical
C1020S20 Hydraulic Oil In-line In-line Free Flow in one Direction 5000 -40 250 Check 15 SAE #10 Steel 20 N/A Mechnical

687365
687505