インラインゲージアイソレータバルブ - GFシリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

接続サイズ

接続の種類

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
インラインゲージアイソレータバルブ - GFシリーズ

インラインゲージアイソレータバルブ - GFシリーズ

ParkerのGFシリーズバルブは、圧力急増と水撃からゲージを保護します。

技術仕様

  • 重量: 1.3 lb
  • 流量: N/A
  • 接続サイズ: 1/4, SAE 4
  • 最大流量: N/A
  • 最低作動温度: N/A
  • マウントの種類: Inline
  • 駆動の種類: Hydraulic
  • 接続の種類: NPT, SAE, BSP
  • 最大圧力設定: N/A
  • ボディ材: Steel
  • シール材: N/A
  • 最大作動圧力: 3000 psi
  • 最高作動温度: 207 °F
  • ブランド: Colorflow
  • 溶剤: Oil

製品の詳細な説明

ParkerのGFシリーズバルブは、移動部品を使用せずにラインの脈動やサージを滑らかにするために毛細管オリフィスを使用します。ワンピース構造で、調整やメンテナンスは必要ありません。

市場:
• 工場自動化
• 工作機械
• 海洋
• 物資取扱い
• 鉱業
• その他の工業
• その他の製造業
• 成形
• 石油 &ガス
• 発電
• 車両組立施設

特長/利点:
• ワンピース構造
• 調整やメンテナンスは必要ありません

アプリケーション:
• 一般的な油圧アプリケーションに適しています



*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 接続サイズ 接続の種類
GF400S 1/4 NPT
9GF400S 1/4 BSPP
GF420S 4 SAE

687365
687505