GTシリーズ インライン押して読むゲージ分離バルブ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

ポートサイズ

シール材

ネジの種類

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
GTシリーズ インライン押して読むゲージ分離バルブ

GTシリーズ インライン押して読むゲージ分離バルブ

パーカーのGTシリーズバルブは、圧力急増から計器を保護します。

技術仕様

  • 重量: 2.2 lb
  • 流量: N/A
  • 接続サイズ: 1/4, SAE 4
  • 最高作動温度: +250, +400 °F
  • 最大流量: N/A
  • 最低作動温度: -40, -15 °F
  • マウントの種類: Inline
  • 駆動の種類: Manual
  • 接続の種類: NPT, SAE, BSP
  • 最大圧力設定: N/A
  • シール材: Nitrile, Fluorocarbn
  • 製品型式: Push-to-Read Gauge Isolator Valve
  • ボディ材: Steel
  • 最大作動圧力: 3000 psi
  • ブランド: Colorflow
  • 溶剤: Oil

製品の詳細な説明

ParkerのGTシリーズバルブには、押すと即座にゲージに圧力を供給するノブがあり、ノブが押されるまでゲージを流体ラインから隔離します。ノブが離されると、バネ付きスプールが瞬時に閉じ、ゲージからの全ての流体を貯蔵タンクに戻します。

市場:
• 工場自動化
• 機械工具
• 海事
• 物資取扱い
• 鉱業
• その他の産業
• その他の製造業
• 成形
• 石油 &ガス
• 発電
• 車両組立施設

特長/利点:
• 硬化鋼スプールを持っています
• 部分的なスナビング作用がゲージをサージから保護します
• オプションのパネルマウント

用途:
• 一般的な油圧アプリケーションに適しています



*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 ポートサイズ シール材 ネジの種類
GT400S 1/4 Nitrile NPT
9GT400S 1/4 Nitrile BSPP
GT420S 4 Nitrile SAE
GT400S-V 1/4 Fluorocarbon NPT
9GT400S-V 1/4 Fluorocarbon BSPP
GT420S-V 4 Fluorocarbon SAE

687365
687505