In-Line 汎用 ニードルバルブ * N シリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

ニードルオプション

最大流量

最大作動圧力

最高作動温度

最低作動温度

シール材

ノブオプション

接続の種類

接続サイズ

ボディ材

駆動の種類

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
In-Line 汎用 ニードルバルブ * N シリーズ

In-Line 汎用 ニードルバルブ * N シリーズ

Parker製Nシリーズバルブは両方向の流量を測定する、あるいは信頼性の高い遮断を提供する汎用可調整ニードルバルブです。空気、水及び石油用途で使用可能です。

技術仕様

  • 駆動の種類: Manual
  • シール材: Nitrile, Fluorocarbon
  • ボディ材: Brass, Steel, Stainless Steel
  • 製品型式: ニードルバルブ
  • 接続の種類: メス - メス
  • 最大流量: 30、57、95、151、264、11、19 L/min, 8、15、25、40、70、3、5 gal/min
  • 最大作動圧力: 5000、2000、500、3000 psi
  • 最高作動温度: +250°、+400° °F, +121°、+205° °C
  • 最低作動温度: -40°、-15° °F, -40°、-26° °C
  • マウントの種類: インライン
  • ブランド: Colorflow
  • 溶剤: 石油、空気、石油、空気、石油、水

製品の詳細な説明

Parker製Nシリーズバルブは調整ノブの最初の3回転を使用して、低流量で微調整を行うことができる2段階ニードルです。次の3回転はバルブを開き、全流量にし、標準的なスロットル調整を行います。
マーケット:
・ ファクトリーオートメーション
・ 工作機械
・ 海上
・ マテリアルハンドリング
・ 採鉱
・ その他の工業
・ その他の製造
・ 成形
・ オイルとガス
・ 発電
・ 車両組立施設
特徴/利点:
・ 不正開封防止オプションが利用可能
・止めねじはバルブを所要の設定にロックします。
・ポート寸法は1/8”~1 1/4”の8寸法で利用可能
・材質は真鍮、スチール及びステンレス鋼です。
・ポート選択肢にはISO 6149、NPT、BSPP、BSPT及びSAEがあります。
・専用“Colorflow”カラーバンドは設定の正確な視覚表示を提供します。
用途:
・ 一般的な油圧アプリケーションに最適

関連文書

×
製品 ニードルオプション 最大流量 最大作動圧力 最高作動温度 最低作動温度 シール材 ノブオプション 接続の種類 接続サイズ ボディ材 駆動の種類
N400ST-V Standard 5 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Tamperproof NPT 1/4 Steel Manual
N400S-V Standard 5 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob NPT 1/4 Steel Manual
N420B Standard 3 2000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob SAE 4 Brass Manual
N420S Standard 3 5000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob SAE 4 Steel Manual
N420S4 Fine Metering 3 5000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob SAE 4 Steel Manual
N420S4T Fine Metering 3 5000 +205°F -40.0 Nitrile Tamperproof SAE 4 Steel Manual
N420SF Standard 3 5000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw SAE 4 Steel Manual
N420ST Standard 3 5000 +205°F -40.0 Nitrile Tamperproof SAE 4 Steel Manual
N420S-V Standard 3 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob SAE 4 Steel Manual
N600B Standard 8 2000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob NPT 3/8 Brass Manual
N600B4F-V Fine Metering 8 2000 +400° F -15 Fluorocarbon Finger Screw NPT 3/8 Brass Manual
N600B4-T Fine Metering 8 2000 +205°F -40.0 Nitrile Tamperproof NPT 3/8 Brass Manual
N600B4-V Fine Metering 8 2000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob NPT 3/8 Brass Manual
N600BF Standard 8 2000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw NPT 3/8 Brass Manual
N600BT Standard 8 2000 +205°F -40.0 Nitrile Tamperproof NPT 3/8 Brass Manual
N600BT-V Standard 8 2000 +400° F -15 Fluorocarbon Tamperproof NPT 3/8 Brass Manual
N600B-V Standard 8 2000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob NPT 3/8 Brass Manual
N600S Standard 8 5000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob NPT 3/8 Steel Manual
N600S4 Fine Metering 8 5000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob NPT 3/8 Steel Manual
N600S4F Fine Metering 8 5000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw NPT 3/8 Steel Manual
N600S4F-V Fine Metering 8 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Finger Screw NPT 3/8 Steel Manual
N600SF Standard 8 5000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw NPT 3/8 Steel Manual
N600SS Standard 8 5000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob NPT 3/8 303 Stainless Steel Manual
N600SS4 Fine Metering 8 5000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob NPT 3/8 303 Stainless Steel Manual
N600SS4T Fine Metering 8 5000 +205°F -40.0 Nitrile Tamperproof NPT 3/8 303 Stainless Steel Manual
N600SST Standard 8 5000 +205°F -40.0 Nitrile Tamperproof NPT 3/8 303 Stainless Steel Manual
N600ST Standard 8 5000 +205°F -40.0 Nitrile Tamperproof NPT 3/8 Steel Manual
N600ST-V Standard 8 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Tamperproof NPT 3/8 Steel Manual
N600S-V Standard 8 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob NPT 3/8 Steel Manual
N620B Standard 5 2000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob SAE 6 Brass Manual
N620BFV Standard 5 2000 +400° F -15 Fluorocarbon Finger Screw SAE 6 Brass Manual
N620S Standard 5 5000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob SAE 6 Steel Manual
N620S4 Fine Metering 5 5000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob SAE 6 Steel Manual
N620S4F Fine Metering 5 5000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw SAE 6 Steel Manual
N620S4T Fine Metering 5 5000 +205°F -40.0 Nitrile Tamperproof SAE 6 Steel Manual
N620S4T-V Fine Metering 5 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Tamperproof SAE 6 Steel Manual
N620S4-V Fine Metering 5 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob SAE 6 Steel Manual
N620SF Standard 5 5000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw SAE 6 Steel Manual
N620ST Standard 5 5000 +205°F -40.0 Nitrile Tamperproof SAE 6 Steel Manual
N620ST-V Standard 5 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Tamperproof SAE 6 Steel Manual
N620S-V Standard 5 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob SAE 6 Steel Manual
N800B Standard 15 2000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob NPT 1/2 Brass Manual
N800BF Standard 15 2000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw NPT 1/2 Brass Manual
N800BT Standard 15 2000 +205°F -40.0 Nitrile Tamperproof NPT 1/2 Brass Manual
N800BT-V Standard 15 2000 +400° F -15 Fluorocarbon Tamperproof NPT 1/2 Brass Manual
N800B-V Standard 15 2000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob NPT 1/2 Brass Manual
N800S Standard 15 5000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob NPT 1/2 Steel Manual
N800SF Standard 15 5000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw NPT 1/2 Steel Manual
N800SF-V Standard 15 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Finger Screw NPT 1/2 Steel Manual
N800SS Standard 15 5000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob NPT 1/2 303 Stainless Steel Manual
N800SST Standard 15 5000 +205°F -40.0 Nitrile Tamperproof NPT 1/2 303 Stainless Steel Manual
N800ST Standard 15 5000 +205°F -40.0 Nitrile Tamperproof NPT 1/2 Steel Manual
N800ST-V Standard 15 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Tamperproof NPT 1/2 Steel Manual
N800S-V Standard 15 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob NPT 1/2 Steel Manual
N820B Standard 8 2000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob SAE 8 Brass Manual
N820BF-V Standard 8 2000 +400° F -15 Fluorocarbon Finger Screw SAE 8 Brass Manual
N820BT Standard 8 2000 +205°F -40.0 Nitrile Tamperproof SAE 8 Brass Manual
N820S Standard 8 5000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob SAE 8 Steel Manual
N820S4 Fine Metering 8 5000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob SAE 8 Steel Manual
N820S4F Fine Metering 8 5000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw SAE 8 Steel Manual
N820S4-V Fine Metering 8 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob SAE 8 Steel Manual
8N600S Standard 8 5000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob BSPT 3/8 Steel Manual
8N800B Standard 15 2000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob BSPT 1/2 Brass Manual
8N800S Standard 15 5000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob BSPT 1/2 Steel Manual
9N1200B Standard 25 2000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob BSPP 12 Brass Manual
9N1200BF Standard 25 2000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw BSPP 12 Brass Manual
9N1200BF-V Standard 25 2000 +400° F -15 Fluorocarbon Finger Screw BSPP 12 Brass Manual
9N1200B-V Standard 25 2000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob BSPP 12 Brass Manual
9N1200S Standard 25 5000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob BSPP 12 Steel Manual
9N1200SF Standard 25 5000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw BSPP 12 Steel Manual
9N1200SF-V Standard 25 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Finger Screw BSPP 12 Steel Manual
9N1200ST Standard 25 5000 +205°F -40.0 Nitrile Tamperproof BSPP 12 Steel Manual
9N1200S-V Standard 25 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob BSPP 12 Steel Manual
9N1600B Standard 40 500 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob BSPP 1 Brass Manual
9N1600BF Standard 40 500 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw BSPP 1 Brass Manual
9N1600B-V Standard 40 500 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob BSPP 1 Brass Manual
9N1600S Standard 40 3000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob BSPP 1 Steel Manual
9N1600SF Standard 40 3000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw BSPP 1 Steel Manual
9N1600SF-V Standard 40 3000 +400° F -15 Fluorocarbon Finger Screw BSPP 1 Steel Manual
9N1600S-V Standard 40 3000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob BSPP 1 Steel Manual
9N2000S Standard 70 3000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob BSPP 1-1/4 Steel Manual
9N2000S-V Standard 70 3000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob BSPP 1-1/4 Steel Manual
9N200B Standard 3 2000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob BSPP 1/8 Brass Manual
9N200B4 Fine Metering 3 2000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob BSPP 1/8 Brass Manual
9N200BF Standard 3 2000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw BSPP 1/8 Brass Manual
9N200BF-V Standard 3 2000 +400° F -15 Fluorocarbon Finger Screw BSPP 1/8 Brass Manual
9N200B-V Standard 3 2000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob BSPP 1/8 Brass Manual
9N200S Standard 3 5000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob BSPP 1/8 Steel Manual
9N200S4 Fine Metering 3 5000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob BSPP 1/8 Steel Manual
9N200S4F Fine Metering 3 5000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw BSPP 1/8 Steel Manual
9N200S4F-V Fine Metering 3 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Finger Screw BSPP 1/8 Steel Manual
9N200S4T Fine Metering 3 5000 +205°F -40.0 Nitrile Tamperproof BSPP 1/8 Steel Manual
9N200SF Standard 3 5000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw BSPP 1/8 Steel Manual
9N200SF-V Standard 3 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Finger Screw BSPP 1/8 Steel Manual
9N200S-V Standard 3 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob BSPP 1/8 Steel Manual
9N400B Standard 5 2000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob BSPP 1/4 Brass Manual
9N400B4 Fine Metering 5 2000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob BSPP 1/4 Brass Manual
9N400B4F Fine Metering 5 2000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw BSPP 1/4 Brass Manual
9N400BF Standard 5 2000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw BSPP 1/4 Brass Manual
9N400BF-V Standard 5 2000 +400° F -15 Fluorocarbon Finger Screw BSPP 1/4 Brass Manual
9N400BT Standard 5 2000 +205°F -40.0 Nitrile Tamperproof BSPP 1/4 Brass Manual
9N400B-V Standard 5 2000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob BSPP 1/4 Brass Manual
9N400S Standard 5 5000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob BSPP 1/4 Steel Manual
9N400S4 Fine Metering 5 5000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob BSPP 1/4 Steel Manual
9N400S4F Fine Metering 5 5000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw BSPP 1/4 Steel Manual
9N400S4F-V Fine Metering 5 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Finger Screw BSPP 1/4 Steel Manual
9N400SF Standard 5 5000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw BSPP 1/4 Steel Manual
9N400SF-V Standard 5 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Finger Screw BSPP 1/4 Steel Manual
9N400SS Standard 5 5000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob BSPP 1/4 303 Stainless Steel Manual
9N400ST Standard 5 5000 +205°F -40.0 Nitrile Tamperproof BSPP 1/4 Steel Manual
9N400S-V Standard 5 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob BSPP 1/4 Steel Manual
9N600B Standard 8 2000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob BSPP 3/8 Brass Manual
9N600BF Standard 8 2000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw BSPP 3/8 Brass Manual
9N600BF-V Standard 8 2000 +400° F -15 Fluorocarbon Finger Screw BSPP 3/8 Brass Manual
9N600BT Standard 8 2000 +205°F -40.0 Nitrile Tamperproof BSPP 3/8 Brass Manual
9N600B-V Standard 8 2000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob BSPP 3/8 Brass Manual
9N600S Standard 8 5000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob BSPP 3/8 Steel Manual
9N600S4 Fine Metering 8 5000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob BSPP 3/8 Steel Manual
9N600S4F Fine Metering 8 5000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw BSPP 3/8 Steel Manual
9N600S4-V Fine Metering 8 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob BSPP 3/8 Steel Manual
9N600SF Standard 8 5000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw BSPP 3/8 Steel Manual
9N600SF-V Standard 8 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Finger Screw BSPP 3/8 Steel Manual
9N600SS Standard 8 5000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob BSPP 3/8 303 Stainless Steel Manual
9N600ST Standard 8 5000 +205°F -40.0 Nitrile Tamperproof BSPP 3/8 Steel Manual
9N600S-V Standard 8 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob BSPP 3/8 Steel Manual
9N800B Standard 15 2000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob BSPP 1/2 Brass Manual
9N800BF Standard 15 2000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw BSPP 1/2 Brass Manual
N820SF Standard 8 5000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw SAE 8 Steel Manual
N820SF-V Standard 8 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Finger Screw SAE 8 Steel Manual
N820ST Standard 8 5000 +205°F -40.0 Nitrile Tamperproof SAE 8 Steel Manual
N820ST-V Standard 8 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Tamperproof SAE 8 Steel Manual
N820S-V Standard 8 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob SAE 8 Steel Manual
N1600B Standard 40 500 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob NPT 1 Brass Manual
N1600BF Standard 40 500 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw NPT 1 Brass Manual
N1600B-V Standard 40 500 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob NPT 1 Brass Manual
N1600S Standard 40 3000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob NPT 1 Steel Manual
N1600SF Standard 40 3000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw NPT 1 Steel Manual
N1600SF-V Standard 40 3000 +400° F -15 Fluorocarbon Finger Screw NPT 1 Steel Manual
N1600S-V Standard 40 3000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob NPT 1 Steel Manual
N1620S Standard 40 3000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob SAE 16 Steel Manual
N1620SF-V Standard 40 3000 +400° F -15 Fluorocarbon Finger Screw SAE 16 Steel Manual
N1620S-V Standard 40 3000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob SAE 16 Steel Manual
N2000S Standard 70 3000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob NPT 1-1/4 Steel Manual
N2000S-F Standard 70 3000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw NPT 1-1/4 Steel Manual
N2000S-V Standard 70 3000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob NPT 1-1/4 Steel Manual
N2020S Standard 70 3000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob SAE 20 Steel Manual
N2020S-F Standard 70 3000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw SAE 20 Steel Manual
N2020S-V Standard 70 3000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob SAE 20 Steel Manual
9N800BF-V Standard 15 2000 +400° F -15 Fluorocarbon Finger Screw BSPP 1/2 Brass Manual
9N800B-V Standard 15 2000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob BSPP 1/2 Brass Manual
9N800S Standard 15 5000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob BSPP 1/2 Steel Manual
9N800SF Standard 15 5000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw BSPP 1/2 Steel Manual
9N800SF-V Standard 15 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Finger Screw BSPP 1/2 Steel Manual
9N800SS Standard 15 5000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob BSPP 1/2 303 Stainless Steel Manual
9N800ST Standard 15 5000 +205°F -40.0 Nitrile Tamperproof BSPP 1/2 Steel Manual
9N800S-V Standard 15 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob BSPP 1/2 Steel Manual
N1020S Standard 15 5000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob SAE 10 Steel Manual
N1020S-F Standard 15 5000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw SAE 10 Steel Manual
N1020S-V Standard 15 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob SAE 10 Steel Manual
N1200B Standard 25 2000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob NPT 12 Brass Manual
N1200BF Standard 25 2000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw NPT 12 Brass Manual
N1200BF-V Standard 25 2000 +400° F -15 Fluorocarbon Finger Screw NPT 12 Brass Manual
N1200BT Standard 25 2000 +205°F -40.0 Nitrile Tamperproof NPT 12 Brass Manual
N1200BT-V Standard 25 2000 +400° F -15 Fluorocarbon Tamperproof NPT 12 Brass Manual
N1200B-V Standard 25 2000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob NPT 12 Brass Manual
N1200S Standard 25 5000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob NPT 12 Steel Manual
N1200SF Standard 25 5000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw NPT 12 Steel Manual
N1200SF-V Standard 25 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Finger Screw NPT 12 Steel Manual
N1200ST Standard 25 5000 +205°F -40.0 Nitrile Tamperproof NPT 12 Steel Manual
N1200ST-V Standard 25 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Tamperproof NPT 12 Steel Manual
N1200S-V Standard 25 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob NPT 12 Steel Manual
N1220S Standard 25 5000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob SAE 12 Steel Manual
N1220SF Standard 25 5000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw SAE 12 Steel Manual
N1220SF-V Standard 25 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Finger Screw SAE 12 Steel Manual
N1220ST Standard 25 5000 +205°F -40.0 Nitrile Tamperproof SAE 12 Steel Manual
N1220ST-V Standard 25 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Tamperproof SAE 12 Steel Manual
N1220S-V Standard 25 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob SAE 12 Steel Manual
N200B Standard 3 2000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob NPT 1/8 Brass Manual
N200B4 Fine Metering 3 2000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob NPT 1/8 Brass Manual
N200B4F Fine Metering 3 2000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw NPT 1/8 Brass Manual
N200B4F-V Fine Metering 3 2000 +400° F -15 Fluorocarbon Finger Screw NPT 1/8 Brass Manual
N200B4T Fine Metering 3 2000 +205°F -40.0 Nitrile Tamperproof NPT 1/8 Brass Manual
N200BF Standard 3 2000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw NPT 1/8 Brass Manual
N200BT Standard 3 2000 +205°F -40.0 Nitrile Tamperproof NPT 1/8 Brass Manual
N200B-V Standard 3 2000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob NPT 1/8 Brass Manual
N200S Standard 3 5000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob NPT 1/8 Steel Manual
N200S4 Fine Metering 3 5000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob NPT 1/8 Steel Manual
N200S4F Fine Metering 3 5000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw NPT 1/8 Steel Manual
N200S4-V Fine Metering 3 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob NPT 1/8 Steel Manual
N200SF Standard 3 5000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw NPT 1/8 Steel Manual
N200ST Standard 3 5000 +205°F -40.0 Nitrile Tamperproof NPT 1/8 Steel Manual
N200S-V Standard 3 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob NPT 1/8 Steel Manual
N400B Standard 5 2000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob NPT 1/4 Brass Manual
N400B4 Fine Metering 5 2000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob NPT 1/4 Brass Manual
N400B4F Fine Metering 5 2000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw NPT 1/4 Brass Manual
N400B4T Fine Metering 5 2000 +205°F -40.0 Nitrile Tamperproof NPT 1/4 Brass Manual
N400B4T-V Fine Metering 5 2000 +400° F -15 Fluorocarbon Tamperproof NPT 1/4 Brass Manual
N400B4-V Fine Metering 5 2000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob NPT 1/4 Brass Manual
N400BF Standard 5 2000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw NPT 1/4 Brass Manual
N400BT Standard 5 2000 +205°F -40.0 Nitrile Tamperproof NPT 1/4 Brass Manual
N400B-V Standard 5 2000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob NPT 1/4 Brass Manual
N400S Standard 5 5000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob NPT 1/4 Steel Manual
N400S4 Fine Metering 5 5000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob NPT 1/4 Steel Manual
N400S4F Fine Metering 5 5000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw NPT 1/4 Steel Manual
N400S4T Fine Metering 5 5000 +205°F -40.0 Nitrile Tamperproof NPT 1/4 Steel Manual
N400S4T-V Fine Metering 5 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Tamperproof NPT 1/4 Steel Manual
N400S4-V Fine Metering 5 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Standard Knob NPT 1/4 Steel Manual
N400SF Standard 5 5000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw NPT 1/4 Steel Manual
N400SF-V Standard 5 5000 +400° F -15 Fluorocarbon Finger Screw NPT 1/4 Steel Manual
N400SS Standard 5 5000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob NPT 1/4 303 Stainless Steel Manual
N400SS4 Fine Metering 5 5000 +205°F -40.0 Nitrile Standard Knob NPT 1/4 303 Stainless Steel Manual
N400SS4F Fine Metering 5 5000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw NPT 1/4 303 Stainless Steel Manual
N400SS4T Fine Metering 5 5000 +205°F -40.0 Nitrile Tamperproof NPT 1/4 303 Stainless Steel Manual
N400SSF Standard 5 5000 +205°F -40.0 Nitrile Finger Screw NPT 1/4 303 Stainless Steel Manual
N400SST Standard 5 5000 +205°F -40.0 Nitrile Tamperproof NPT 1/4 303 Stainless Steel Manual
N400ST Standard 5 5000 +205°F -40.0 Nitrile Tamperproof NPT 1/4 Steel Manual

687365
687505