インラインフローコントロールバルブ - Fシリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

最大流量

最低作動温度

最高作動温度

構成

ポペット形式

シール材

最大作動圧力 (psi)

機能

駆動の種類

接続の種類

ニードル

接続サイズ

ノブオプション

ボディ材

クラッキング圧力 (psi)

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
インラインフローコントロールバルブ - Fシリーズ

インラインフローコントロールバルブ - Fシリーズ

Colorflow Fシリーズは、一方向自由流、逆方向計測流を可能にします。

技術仕様

  • 最大作動圧力: 500, 2000, 3000, 5000 psi
  • 最大流量: 15, 25, 40, 8, 3, 5, 70, 100, 150 gal/min, 57, 95, 151, 30, 11, 19, 265, 379, 568 L/min
  • 構成: In-Line
  • 最高作動温度: 250, 400 °F, 121, 205 °C
  • 駆動の種類: Manual
  • 最低作動温度: -40, -15 °F, -40, -26 °C
  • 機能: Flow Control
  • 接続の種類: NPT, SAE, BSPT, BSPP
  • 接続サイズ: 1/8", 1/4", #4 SAE, 3/8", #6 SAE, 1/2", #8 SAE, #10 SAE, 3/4", #12 sAE, 1", #16 SAE, 1 1/4", # 20 SAE, 1 1 /2", #24 SAE, 2", #32 SAE
  • ブランド: Colorflow
  • ボディ材: Brass, Steel, Stainless Steel
  • 溶剤: Hydraulic Oil and Air
  • シール材: Nitrile, Fluorocarbon
  • 流量: N/A

製品の詳細な説明

ParkerのFシリーズのインライン流量制御バルブには、流量制御用の細かいまたは標準のメータリングニードルと、逆方向の自由な流れのための完全にガイドされたポペットがあります。私たちの優れた、完全にガイドされたポペット設計は、耐久性の低いボールチェックタイプの構造で一般的に発生することがあるウォブルと不規則な動きを排除します。これらのチェックバルブの標準のソフトシートポペットは、ほぼゼロの漏れを提供し、最大1/2インチのサイズで標準で提供されます。オプションには、油圧および空気圧アプリケーション用のオイルおよび空気のメータリングバルブが含まれます。



市場:

• 工場自動化

• 機械工具

• 海洋

• 材料取り扱い

• 鉱業

• その他の産業

• その他の製造

• 成形

• 石油&ガス

• 発電

• 車両組立施設



特長/利点:

• ポートオプションにはISO 6149、NPT、BSPP、BSPT、SAEが含まれます

• 材料の提供には、真鍮、鋼、ステンレス鋼があります

• 改ざん防止オプションが利用可能です

• 独占的な「Colorflow」カラーバンドは、設定の正確な視覚的表示を提供します

• セットスクリューはバルブを望ましい設定でロックします



アプリケーション:

• 一般的な油圧アプリケーションに適しています




*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 最大流量 最低作動温度 最高作動温度 構成 ポペット形式 シール材 最大作動圧力 (psi) 機能 駆動の種類 接続の種類 ニードル 接続サイズ ノブオプション ボディ材 クラッキング圧力 (psi)
8F1200S 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual BSPT Standard 3/4" Standard Steel 5
8F200S 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPT Standard 1/8" Standard Steel 5
8F200S4 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPT Fine Metering 1/8" Standard Steel 5
8F200S4T 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPT Fine Metering 1/8" Tamperproof Steel 5
8F200S-V 3 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual BSPT Standard 1/8" Standard Steel 5
8F400S 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPT Standard 1/4" Standard Steel 5
8F400S4T 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPT Fine Metering 1/4" Tamperproof Steel 5
8F600S 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPT Standard 3/8" Standard Steel 5
8F800S 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPT Standard 1/2 Standard Steel 5
9F1200B 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/4" Standard Brass 5
9F1200BF-V 25 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/4" Finger Screw Brass 5
9F1200B-V 25 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/4" Standard Brass 5
9F1200S 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/4" Standard Steel 5
9F1200SF 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/4" Finger Screw Steel 5
9F1200SF-V 25 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/4" Finger Screw Steel 5
9F1200ST 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/4" Tamperproof Steel 5
9F1200S-V 25 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/4" Standard Steel 5
9F1600B 40 -40 +250 InLine Metal Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1" Standard Brass 5
9F1600S 40 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 1" Standard Steel 5
9F1600SF 40 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 1" Finger Screw Steel 5
9F1600SF-V 40 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 1" Finger Screw Steel 5
9F1600S-V 40 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 1" Standard Steel 5
9F2000S 70 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 1-1/4" Standard Steel 5
9F2000SF 70 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 1-1/4" Finger Screw Steel 5
9F2000SF-V 70 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 1-1/4" Finger Screw Steel 5
9F200B 3 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/8" Standard Brass 5
9F200B4 3 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/8" Standard Brass 5
9F200B4F 3 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/8" Finger Screw Brass 5
9F200BF 3 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/8" Finger Screw Brass 5
9F200B-V 3 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/8" Standard Brass 5
9F200S 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/8" Standard Steel 5
9F200S4 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/8" Standard Steel 5
9F200S4F 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/8" Finger Screw Steel 5
9F200SF 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/8" Finger Screw Steel 5
9F200ST 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/8" Tamperproof Steel 5
9F200S-V 3 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/8" Standard Steel 5
9F2400S 100 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 1-1/2" Standard Steel 5
9F2400SF 100 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 1-1/2" Finger Screw Steel 5
9F2400S-V 100 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual BSPP Standard 1-1/2" Standard Steel 5
9F400B 5 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/4" Standard Brass 5
9F400B4 5 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/4" Standard Brass 5
9F400BF 5 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/4" Finger Screw Brass 5
9F400BF-V 5 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/4" Finger Screw Brass 5
9F400B-V 5 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/4" Standard Brass 5
9F400S 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/4" Standard Steel 5
9F400S4 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/4" Standard Steel 5
9F400S4F 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/4" Finger Screw Steel 5
9F400S4F-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/4" Finger Screw Steel 5
9F400S4T 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/4" Tamperproof Steel 5
9F400S4-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/4" Standard Steel 5
9F400SF 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/4" Finger Screw Steel 5
9F400SF-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/4" Finger Screw Steel 5
9F400SS 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/4" Standard 316 Stainless Steel 5
9F400SS4 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/4" Standard 316 Stainless Steel 5
9F400SS4F 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/4" Finger Screw 316 Stainless Steel 5
9F400SS4T 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 1/4" Tamperproof 316 Stainless Steel 5
9F400SSF 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/4" Finger Screw 316 Stainless Steel 5
9F400ST 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/4" Tamperproof Steel 5
9F400S-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/4" Standard Steel 5
9F600B 8 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/8" Standard Brass 5
9F600B4 8 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 3/8" Standard Brass 5
F600ST 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Tamperproof Steel 5
F600ST-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Tamperproof Steel 5
F600S-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Standard Steel 5
F620S 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 6 Standard Steel 5
F620S4 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 6 Standard Steel 5
F620S4F 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 6 Finger Screw Steel 5
F620S4T 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 6 Tamperproof Steel 5
F620S4-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 6 Standard Steel 5
F620SF 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 6 Finger Screw Steel 5
F620ST 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 6 Tamperproof Steel 5
F620ST-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual SAE Standard 6 Tamperproof Steel 5
F620S-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual SAE Standard 6 Standard Steel 5
F800B 15 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Standard Brass 5
F800BF 15 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Finger Screw Brass 5
F800BF-V 15 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Finger Screw Brass 5
F800BT 15 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Tamperproof Brass 5
F800BT-V 15 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Tamperproof Brass 5
F800B-V 15 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Standard Brass 5
F800S 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Standard Steel 5
F800SF 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Finger Screw Steel 5
F800SF-V 15 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Finger Screw Steel 5
F800SS 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Standard 316 Stainless Steel 5
F800SSF 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Finger Screw 316 Stainless Steel 5
F800SSF-V 15 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Finger Screw 316 Stainless Steel 5
F800SST 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Tamperproof 316 Stainless Steel 5
F800ST 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Tamperproof Steel 5
F800ST-V 15 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Tamperproof Steel 5
F800S-V 15 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/2 Standard Steel 5
F820B 8 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual SAE Standard 8 Standard Brass 5
F820B4 8 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 8 Standard Brass 5
F820B-T 8 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual SAE Standard 8 Tamperproof Brass 5
F820S 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 8 Standard Steel 5
F820S4 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 8 Standard Steel 5
F820S4F 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 8 Finger Screw Steel 5
F820S4T 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 8 Tamperproof Steel 5
F820SF 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 8 Finger Screw Steel 5
F820SF-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual SAE Standard 8 Finger Screw Steel 5
F820SS 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 8 Standard 316 Stainless Steel 5
F820SS4 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 8 Standard 316 Stainless Steel 5
F820SS4T 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 8 Tamperproof 316 Stainless Steel 5
F820SSF 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 8 Finger Screw 316 Stainless Steel 5
F820ST 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 8 Tamperproof Steel 5
F820ST-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual SAE Standard 8 Tamperproof Steel 5
F820S-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual SAE Standard 8 Standard Steel 5
F2020SF 70 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual SAE Standard 20 Finger Screw Steel 5
F2020S-V 70 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual SAE Standard 20 Standard Steel 5
F2400S 100 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual NPT Standard 1-1/2" Standard Steel 5
F2400S-V 100 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual NPT Standard 1-1/2" Standard Steel 5
F2420S 100 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual SAE Standard 24 Standard Steel 5
F2420SF-V 100 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual SAE Standard 24 Finger Screw Steel 5
F2420S-V 100 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual SAE Standard 24 Standard Steel 5
F3200S 150 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual NPT Standard 2" Standard Steel 5
F3200SF-V 150 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual NPT Standard 2" Finger Screw Steel 5
F3200S-V 150 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual SAE Standard 2" Standard Steel 5
F3220S 150 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual SAE Standard 32 Standard Steel 5
F3220S-V 150 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual SAE Standard 32 Standard Steel 5
F400B 5 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Standard Brass 5
F400B4 5 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Standard Brass 5
F400B4F 5 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Finger Screw Brass 5
F400B4F-V 5 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Finger Screw Brass 5
F400B4T 5 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Tamperproof Brass 5
F400B4T-V 5 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Tamperproof Brass 5
F400B4-V 5 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Standard Brass 5
F400B-F 5 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Finger Screw Brass 5
F400BF-V 5 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Finger Screw Brass 5
F400BT 5 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Tamperproof Brass 5
F400BT-V 5 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Tamperproof Brass 5
F400B-V 5 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Standard Brass 5
F400S 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Standard Steel 5
F400S4 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Standard Steel 5
F400S4F 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Finger Screw Steel 5
F400S4F-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Finger Screw Steel 5
F400S4T 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Tamperproof Steel 5
F400S4T-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Tamperproof Steel 5
F400S4-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Standard Steel 5
F400SF 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Finger SCrew Steel 5
F400SF-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Finger Screw Steel 5
F400SS 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Standard 316 Stainless Steel 5
F400SS4 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Standard 316 Stainless Steel 5
F400SS4T 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/4" Tamperproof 316 Stainless Steel 5
F400SSF 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Finger Screw 316 Stainless Steel 5
F400SST 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Tamperproof 316 Stainless Steel 5
F400ST 5 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Tamperproof Steel 5
F400ST-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Tamperproof Steel 5
F400S-V 5 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/4" Standard Steel 5
F420B 3 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual SAE Standard 4 Standard Brass 5
F420S 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 4 Standard Steel 5
F420S4 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 4 Standard Steel 5
F420S4F 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 4 Finger Screw Steel 5
F420S4T 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 4 Tamperproof Steel 5
F420S4-V 3 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual SAE Fine Metering 4 Standard Steel 5
F420ST 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 4 Tamperproof Steel 5
F420S-V 3 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual SAE Standard 4 Standard Steel 5
F600B 8 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Standard Brass 5
F600B4 8 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Standard Brass 5
F600B4F-V 8 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Finger Screw Brass 5
F600B4T 8 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Tamperproof Brass 5
F600B4T-V 8 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Tamperproof Brass 5
F600B4-V 8 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Standard Brass 5
F600B-F 8 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Finger Screw Brass 5
F600BT 8 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Tamperproof Brass 5
F600BT-V 8 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Tamperproof Brass 5
F600B-V 8 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Standard Brass 5
F600S 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Standard Steel 5
F600S4 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Standard Steel 5
F600S4F 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Finger Screw Steel 5
F600S4F-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Finger Screw Steel 5
F600S4T 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Tamperproof Steel 5
F600S4T-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Tamperproof Steel 5
F600S4-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Standard Steel 5
F600SF 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Finger Screw Steel 5
F600SF-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Finger Screw Steel 5
F600SS 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Standard 316 Stainless Steel 5
F600SS4 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Standard 316 Stainless Steel 5
F600SS4T 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 3/8" Tamperproof 316 Stainless Steel 5
F600SSF 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Finger Screw 316 Stainless Steel 5
F600SST 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 3/8" Tamperproof 316 Stainless Steel 5
9F600BF-V 8 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/8" Finger Screw Brass 5
9F600BV 8 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/8" Standard Brass 5
9F600S 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/8" Standard Steel 5
9F600S4 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 3/8" Standard Steel 5
9F600S4F 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 3/8" Finger Screw Steel 5
9F600S4F-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 3/8" Finger Screw Steel 5
9F600S4T 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Fine Metering 3/8" Tamperproof Steel 5
9F600SF 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/8" Finger Screw Steel 5
9F600SF-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/8" Finger Screw Steel 5
9F600SS 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/8" Standard 316 Stainless Steel 5
9F600SSF 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/8" Finger Screw 316 Stainless Steel 5
9F600ST 8 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/8" Tamperproof Steel 5
9F600S-V 8 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 3/8" Standard Steel 5
9F800B 15 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/2 Standard Brass 5
9F800BF 15 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/2 Finger Screw Brass 5
9F800BF-V 15 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/2 Finger Screw Brass 5
9F800B-V 15 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/2 Standard Brass 5
9F800S 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/2 Standard Steel 5
9F800SF 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/2 Finger Screw Steel 5
9F800SF-V 15 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/2 Finger Screw Steel 5
9F800SS 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/2 Standard 316 Stainless Steel 5
9F800S-V 15 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual BSPP Standard 1/2 Standard Steel 5
F1020S 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 10 Standard Steel 5
F1020SF 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 10 Finger Screw Steel 5
F1020SF-V 15 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual SAE Standard 10 Finger Screw Steel 5
F1020ST 15 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual SAE Standard 10 Tamperproof Steel 5
F1020ST-V 15 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual SAE Standard 10 Tamperproof Steel 5
F1020S-V 15 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual SAE Standard 10 Standard Steel 5
F1200B 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Standard Brass 5
F1200BF 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Finger Screw Brass 5
F1200BF-V 25 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Finger Screw Brass 5
F1200BT 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Tamperproof Brass 5
F1200B-V 25 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Standard Brass 5
F1200S 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Standard Steel 5
F1200SF 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Finger Screw Steel 5
F1200SF-V 25 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Finger Screw Steel 5
F1200ST 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Tamperproof Steel 5
F1200ST-V 25 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Tamperproof Steel 5
F1200S-V 25 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Standard Steel 5
F1220S 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual SAE Standard 12 Standard Steel 5
F1220SF 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual SAE Standard 12 Finger Screw Steel 5
F1220ST 25 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual SAE Standard 12 Tamperproof Steel 5
F1220ST-V 25 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual SAE Standard 12 Tamperproof Steel 5
F1220S-V 25 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual SAE Standard 12 Standard Steel 5
F1600B 40 -40 +250 InLine Metal Nitrile 500 Flow Control Manual NPT Standard 1" Standard Brass 5
F1600B-V 40 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 500 Flow Control Manual NPT Standard 1" Standard Brass 5
F1600S 40 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual NPT Standard 1" Standard Steel 5
F1600SF 40 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual NPT Standard 1" Finger Screw Steel 5
F1600S-V 40 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual NPT Standard 1" Standard Steel 5
F1620S 40 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual SAE Standard 16 Standard Steel 5
F1620SF-V 40 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual SAE Standard 16 Finger Screw Steel 5
F1620S-V 40 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual SAE Standard 16 Standard Steel 5
F2000S 70 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual NPT Standard 1-1/4" Standard Steel 5
F2000SF 70 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual NPT Standard 1-1/4" Finger Screw Steel 5
F2000SF-V 70 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual NPT Standard 1-1/4" Finger Screw Steel 5
F2000S-V 70 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 3000 Flow Control Manual NPT Standard 1-1/4" Standard Steel 5
F200B 3 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 3/4" Standard Brass 5
F200B4 3 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/8" Standard Brass 5
F200B4T 3 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/8" Tamperproof Brass 5
F200B-F 3 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/8" Finger Screw Brass 5
F200BT 3 -40 +250 InLine Soft Seat Nitrile 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/8" Tamperproof Brass 5
F200BT-V 3 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/8" Tamperproof Brass 5
F200B-V 3 -15 +400 InLine Soft Seat Fluorocarbon 2000 Flow Control Manual NPT Standard 1/8" Standard Brass 5
F200S 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/8" Standard Steel 5
F200S4 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/8" Standard Steel 5
F200S4F 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/8" Finger Screw Steel 5
F200S4F-V 3 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/8" Finger Screw Steel 5
F200S4T-V 3 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/8" Tamperproof Steel 5
F200S4-V 3 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Fine Metering 1/8" Standard Steel 5
F200SF 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/8" Finger Screw Steel 5
F200ST 3 -40 +250 InLine Metal Nitrile 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/8" Tamperproof Steel 5
F200S-V 3 -15 +400 InLine Metal Fluorocarbon 5000 Flow Control Manual NPT Standard 1/8" Standard Steel 5
F2020S 70 -40 +250 InLine Metal Nitrile 3000 Flow Control Manual SAE Standard 20 Standard Steel 5

687365
687505