インライン精密ニードル弁 - MVシリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

マウント形式

構成

接続サイズ

最大流量

ニードルの種類

最大作動圧力

駆動の種類

最低作動温度

機能

流量

ボディ材

接続の種類

シール材

最高作動温度

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
インライン精密ニードル弁 - MVシリーズ

インライン精密ニードル弁 - MVシリーズ

Parker製MVシリーズ弁は、両方向の流量を計測する高精度調整ニードル弁です。

技術仕様

  • 駆動の種類: Manual
  • シール材: Nitrile, Fluorocarbon
  • 流量: 3, 8, 0.5, 5, 2.8, 0.1, 15, 25, 40 g/min
  • 接続サイズ: 1/8, 1/4, 4, 3/8, 6, 1/2, 8, 1/2, 10, 12, 3/3. 1, 16
  • ニードルの種類: Standard; 30° Taper, Fine, Micro-fine
  • 構成: Female- Female
  • 接続の種類: NPT, SAE, BSPP, BSPT
  • ボディ材: Brass, Steel
  • マウント形式: In-line
  • 最大流量: 95、151、11、19、30、57 L/min, 25、40、3、5、8、15 gal/min
  • 最大作動圧力: 5000、6000、3000、2000 psi, 345、413、207、140 bar
  • 最高作動温度: +250°、+302°、+400 °F, -40°、+150°、+250° °C
  • 最低作動温度: -40°、-58°、-15° °F, +121°、-50°、-26° °C
  • ブランド: Colorflow

製品の詳細な説明

Parker製MVシリーズ弁は、作動装置および管理装置に使用される流体をきわめて厳密に制御することができます。ニードルは、調整ノブの最初の3ターンを使用することにより、低流量での微調整を可能にします。次の3回は弁をフルフローに開き、標準的な絞り調整を行います。

マーケット:
•工場自動化
•工作機械
•海洋
•マテリアルハンドリング
•鉱業
•その他の産業
•その他の製造
•成形
•石油ガス
•発電
•車両組立施設

特徴/利点:
•ポートオプションには、NPTとSAE含む
•材料提供は黄銅と鋼
•インラインまたは直角のスタイルで使用可能
•ポートサイズは、1/8 インチから1インチ
•MVK取り付けキットにより、パネル取り付けが簡単に
•高効率Oリングステムシールはパッキングを排除
•きめ細かい制御が可能な微細針と微小針
•専用の "Colorflow"カラーバンドは、設定の正確な視覚的表示を提供

用途:
•一般的な油圧用途に適しています

関連文書

×
製品 マウント形式 構成 接続サイズ 最大流量 ニードルの種類 最大作動圧力 駆動の種類 最低作動温度 機能 流量 ボディ材 接続の種類 シール材 最高作動温度
9MV1200S Inline 3/4 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV1200S-V Inline 3/4 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV1261S Right Angle 3/4 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV1261SV Right Angle 3/4 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV1600S Inline 1 40 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV1600S-V Inline 1 40 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV200B-V Inline 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Brass BSPP Fluorocarbon N/A
9MV200S Inline 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV200S2 Inline 1/8 1.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV200S3 Inline 1/8 .5 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV200S-V Inline 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV261S Right Angle 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV261S3 Right Angle 1/8 .5 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV400B Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass BSPP Nitrile N/A
9MV400B2V Inline 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass BSPP Fluorocarbon N/A
9MV400B-V Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Brass BSPP Fluorocarbon N/A
9MV400S Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV400S2 Inline 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV400S2-V Inline 1/4 2.8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV400S3 Inline 1/4 .5 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV400S-V Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV461S Right Angle 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV461S2 Right Angle 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV461S2V Right Angle 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV461S3 Right Angle 1/4 .5 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV461S-V Right Angle 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV600B2 Inline 3/8 .5 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass BSPP Nitrile N/A
9MV600B-V Inline 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Brass BSPP Fluorocarbon N/A
9MV600S Inline 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV600S2 Inline 3/8 .5 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV600S2-V Inline 3/8 .5 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV600S3 Inline 3/8 .1 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV600S-V Inline 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV661S Right Angle 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV661S-V Right Angle 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV800B Inline 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass BSPP Nitrile N/A
9MV800BV Inline 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass BSPP Fluorocarbon N/A
9MV800S Inline 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV800S-V Inline 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV861S Right Angle 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV861S-V Right Angle 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
MV1200S Inline In-line 3/4 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV1200S-V Inline 3/4 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV1220S Inline 12 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV1220S-V Inline 12 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel SAE Fluorocarbon N/A
MV1261S Right Angle 3/4 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV1261S-V Right Angle 3/4 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV-1600S Inline 1 40 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV-1600S-V Inline 1 40 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV-1620S Inline 16 40 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV-1620S-V Inline 1/8 40 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel SAE Fluorocarbon N/A
MV200B Inline 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitrile N/A
MV200B2 Inline 1/8 1.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitrile N/A
MV200B3 Inline 1/8 .5 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitrile N/A
MV200S Inline 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV200S2 Inline 1/8 1.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV200S2-V Inline 1/8 1.8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV200S3 Inline 1/8 .5 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV200S3-V Inline 1/8 .5 Micro-Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV200S-V Inline 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV260S Right Angle 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV260S2 Right Angle 1/8 1.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV260S2-V Right Angle 1/8 .5 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV261S Right Angle 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV261S2 Right Angle 1/8 1.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV261S2-V Right Angle 1/8 1.8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV261S3 Right Angle 1/8 .5 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV261S3-V Right Angle 1/8 .5 Micro-fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV261S-V Right Angle 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV400B Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitrile N/A
MV400B2 Inline 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitrile N/A
MV400B3 Inline 1/4 .5 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitrile N/A
MV400B-V Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Brass NPT Fluorocarbon N/A
MV400S Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV400S2 Inline 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV400S2-V Inline 1/4 2.8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV400S3 Inline 1/4 .5 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV400S3-V Inline 1/4 .5 Micro-fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV400S-V Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV401S Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV401S2 Inline 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV401S2-V Inline 1/4 2.8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV401S3 Inline 1/4 .5 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV401S-V Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV420S Inline 4 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV420S2 Inline 4 1.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV420S3 Inline 4 .5 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV420S-V Inline 4 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel SAE Fluorocarbon N/A
MV460S Right Angle 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV460S2 Right Angle 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV460S2-V Right Angle 1/4 2.8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV460S-V Right Angle 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV461S Right Angle 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV461S2 Right Angle 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV461S2-V Right Angle 1/4 2.8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV461S3 Right Angle 1/4 .5 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV461S3-V Right Angle 1/4 .5 Micro-fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV461S-V Right Angle 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV481S Right Angle 4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV481S-V Right Angle 4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV600B Inline 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitrile N/A
MV600B2 Inline 3/8 .5 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitrile N/A
MV600B2-V Inline 3/8 .5 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Brass NPT Fluorocarbon N/A
MV600B3 Inline 3/8 .1 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitrile N/A
MV600B-V Inline 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Brass NPT Fluorocarbon N/A
MV600S Inline 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV600S2 Inline 3/8 .5 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV600S2-V Inline 3/8 .5 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV600S3 Inline 3/8 .1 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV600S-V Inline 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV601S Right Angle 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV601S-V Right Angle 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV620S Inline 6 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV620S2 Inline 6 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV620S2-V Inline 6 2.8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel SAE Fluorocarbon N/A
MV620S3 Inline 6 .5 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV620S-V Inline 6 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel SAE Fluorocarbon N/A
MV660S Right Angle 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV660S2 Right Angle 3/8 .5 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV660S-V Right Angle 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV661S Right Angle 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV661S-V Right Angle 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV681S Right Angle 6 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV681S2-V Right Angle 6 8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel SAE Fluorocarbon N/A
MV681S3 Right Angle 6 8 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV800B Inline 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitrile N/A
MV800B-V Inline 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Brass NPT Fluorocarbon N/A
MV800S Inline 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV800S-V Inline 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV820S Inline 8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV820S3 Inline 8 .5 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV820S-V Inline 8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel SAE Fluorocarbon N/A
MV860S Right Angle 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV861S Right Angle 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV861S-V Right Angle 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A

687365
687505