In-Line-Nadelventil für die allgemeine Anwendung – Produktserie N | #N600BT


LOADING IMAGES
N600BT
Click to View CAD Model

In-Line-Nadelventil für die allgemeine Anwendung – Produktserie N | #N600BT

Das justierbare Nadelventil für die allgemeine Anwendung der Produktserie N von Parker dosiert den Durchfluss in beide Richtungen oder sorgt für eine zuverlässige Absperrung. Für Luft-, Wasser- und Ölanwendungen. Standard- und Feindosieroptionen.


Technical Specifications

  • Maximum Operating Temperature: +205°F
  • Body Material: Brass
  • Maximum Flow Rate: 8
  • Actuation Type: Manual
  • Connection Type: NPT
  • Connection Size: 3/8
  • Minimum Operating Temperature: -40.0
  • Maximum Operating Pressure: 2000
  • Knob Option: Tamperproof
  • Needle option: Standard
  • Seal Material: Nitrile
  • Actuation Type: Manual
  • Seal Material: Nitrile
  • Body Material: Brass
  • Product Style: Needle Valve
  • Connection Type: NPT
  • Maximum Flow Rate: 30 L/min, 8 gal/min
  • Maximum Operating Pressure: 2000 psi
  • Maximum Operating Temperature: +250 °F, +121 °C
  • Minimum Operating Temperature: -40 °F, -40 °F
  • Mounting Type: Inline
  • Brand: Colorflow
  • Media: Air, Oil
Safety Warning

Item Information

Die zweistufige Nadel des Ventils der Produktserie N von Parker ermöglicht die Feineinstellung bei geringem Durchfluss im Bereich der ersten drei Umdrehungen des Handrades. Die nächsten drei Umdrehungen öffnen das Ventil vollständig und gewährleisten darüber hinaus die Durchführung von Standarddrosseleinstellungen.

Märkte:
• Industrielle Automation
• Werkzeugmaschinen
• Schifffahrt
• Fördertechnik
• Bergbau
• Sonstige Industriemaschinen
• Herstellung von sonstigen Erzeugnissen
• Guss
• Öl und Gas
• Energieerzeugung
• Automobilproduktion

Merkmale/Vorteile:
• Manipulationssichere Ausführung optional erhältlich
• Die Stellschraube fixiert das Ventil in der gewünschten Einstellung
• 8 Anschlussgrößen von 1/8 bis 1 1/4" verfügbar
• Materialoptionen Messing, Stahl und Edelstahl
• Anschlussoptionen ISO 6149, NPT, BSPP, BSPT und SAE
• Das exklusive „Colorflow" Farbband sorgt für eine korrekte Einstellungsvisualisierung

Einsatzbereiche:
• Für allgemeine Hydraulikanwendungen geeignet

Read More Show Less

CAD Drawings + Files


Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Parker Hannifin

Hydraulic Valve Systems Division

520 Ternes Avenue

Elyria

Ohio

44036-4026

Phone

(440) 366 5100

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
687505