Acopladores de seguridad de accionamiento rápido de polímero C 9000 | #9405U06 14


LOADING IMAGES
9405U06 14

Acopladores de seguridad de accionamiento rápido de polímero C 9000 | #9405U06 14 OBSOLETE

This product is no longer available - please contact us for further assistance.


Especificaciones técnicas

  • Mitad de acoplamiento: Coupler
  • Tamaño de la conexión: R 3/8
  • Material del manguito: Thecnical polymer
  • Diámetro: ND 5.5
  • Perfil: ISO B
  • Tipo de conexión: Male BSPT
  • Material del cuerpo: Brass
  • Aplicación: Talleres, limpieza, soplado, sistemas neumáticos, herramientas accionadas por aire, circuitos principales de anillo, embalaje
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C, 140 °F
  • Peso: 0.075 kg
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C, -4 °F
  • Presión de trabajo máxima: 16 barg, 233 psi
  • Cantidad por caja: 6
  • Para tipo de fluido: Air & Neutral Gases (Industrial compressed, lubricated air, inert gases)
  • Serie del producto: Series C9000
  • Diámetro: 5.5 mm (nominal)
  • Caudal: 1250 L/min (air)
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment
  • Tipo de intercambio: ISO B Profile
  • Marca: Parker, Legris
  • Tipo de productos: Quick Coupling
  • Tecnología: Pneumatics
  • Material del manguito: Technical Polymer
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Tipo de recubrimiento: Nickel-Plated
  • Material del cuerpo: Brass
  • Tipo de operación: Rotative Sleeve
  • Mitad de acoplamiento: Coupler
  • Material de la junta: NBR
  • Tamaño de la conexión: R 3/8
  • Conector compatible: C9000 Plug, Series 23 Plug
  • Tipo de conexión: Male, BSPT
  • Válvula incluida: Yes
  • Función: Self Venting System

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

Esta gama de acopladores de polímero ergonómico se ha diseñado para la seguridad de los operarios y las máquinas, a la vez que proporciona unas prestaciones de eficiencia energética muy elevadas.

Disponible en tres estándares de perfil, es perfectamente adecuada para cualquier tipo de instalación.

Características/beneficios:

- Seguridad y fiabilidad

• Evita el riesgo del efecto de latigazo
• Ventilación de accionamiento rápido que permite una desconexión con total seguridad
• Manguito giratorio para evitar el riesgo de desconexión accidental
• Fuerza de conexión/desconexión baja, incluso bajo presión
• La manga de polímero protege el equipo contra los arañazos
• La espiral protectora sobre el tubo evita que se tuerza

- Prestaciones

• Caudal muy alto y baja caída de presión
• 100 % a prueba de fugas durante la producción
• Codificación de fecha que garantiza la calidad y la trazabilidad
• Material robusto resistente a los impactos
• Eficiencia energética óptima
• Fiabilidad a largo plazo

- Fácil de usar

• Identificación inmediata gracias a un marcaje claro en cada modelo, que muestra lo siguiente:
Perfil de la sonda macho compatible
Número de tipo de pieza
• Compatible con sondas macho de conformidad con:
Perfil ISO B
Perfil europeo
Perfil ARO

Mercados:

• Embalaje
• Otras aplicaciones de fabricación
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos

Aplicaciones:

• Conexión y desconexión automáticas de circuitos de aire comprimido
• Talleres
• Herramientas neumáticas
• Circuitos principales en anillo
• Limpieza
• Soplado

Tecnologías:

• Acoplador de accionamiento rápido
• Acoplamiento rápido
• Acoplamiento de conexión rápida
• Acoplador de conexión rápida
• Acoplador en Y
• Acoplador
• Acoplamiento
• C9000

Características técnicas:

• Fluidos compatibles: Aire comprimido
• Materiales: Polímero técnico, aluminio, latón niquelado, Zamak, acero inoxidable
• Presión: De vacío a 16 bar
• Temperatura: De -20 °C a +60 °C

Normativas:

• Directiva: 97/23/CE (PED)
• Directiva: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• Directiva: 1907/2006 (REACH)
• Norma ISO 4414 sobre la potencia de fluidos neumáticos: Normas generales relativas a los sistemas
• Norma DIN EN 983 sobre seguridad en sistemas neumáticos

Tipos de producto:

• Acoplador, rosca BSPP macho
• Acoplador, rosca BSPT macho
• Acoplador, rosca BSPP hembra
• Acoplador, conexión a presión LF 3000®, con muelle de protección en espiral
• Acoplador con adaptador
• Acoplador, montaje pasamuros, rosca BSPP hembra
• Acoplador en Y, rosca BSPP hembra
• Sonda, paso recto, rosca BSPP macho
• Sonda, paso recto, rosca BSPP hembra
• Sonda, paso recto, conexión a presión LF 3000®, con muelle de protección en espiral
• Sonda, paso recto, con adaptador
• Acoplador, rosca BSPP macho
• Acoplador, rosca BSPP hembra
• Acoplador, conexión a presión LF 3000®, con muelle de protección en espiral
• Acoplador con adaptador
• Acoplador, montaje pasamuros, rosca BSPP hembra
• Acoplador en Y, rosca BSPP hembra
• Sonda, paso recto, rosca BSPP macho
• Sonda, paso recto, rosca BSPP hembra
• Sonda, paso recto, conexión a presión LF 3000®, con muelle de protección en espiral
• Sonda, paso recto, con adaptador
• Acoplador, rosca BSPP macho
• Acoplador, rosca BSPT macho
• Acoplador, rosca BSPP hembra
• Acoplador, conexión a presión LF 3000®, con muelle de protección en espiral
• Acoplador, montaje pasamuros, rosca BSPP hembra
• Acoplador en Y, rosca BSPP hembra
• Sonda, paso recto, rosca BSPP macho
• Sonda, paso recto, rosca BSPP hembra
• Sonda, paso recto, rosca BSPT macho
• Sonda, paso recto, conexión a presión LF 3000®, con muelle de protección en espiral
• Sonda, paso recto, con adaptador

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098