AKL06LS - Herramientas de montaje para máquinas de montaje EO | Parker NA

Herramientas de montaje para máquinas de montaje EO | #AKL06LS

AKL06LS

Herramientas de montaje para máquinas de montaje EO | #AKL06LS

Distance gauge for assembly AKL


Especificaciones técnicas

  • Diámetro exterior de los tubos (mm): 6
  • Serie: Light/Heavy
  • Tipo: Distance gauge for assembly cone
  • Tipo de productos: Cono de montaje para HVM-B, conos de montaje EO PSR/DPR y EO-2 para EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI, conos de montaje EO PSR/DPR para EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI, conos de montaje EO-2 para EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI, cono de montaje adaptable y programable
  • Diámetro exterior del tubo: De 04 a 42 mm
  • Serie del producto: Muy ligero, ligero, pesado, nd, ligero/pesado
  • Tamaño: 6-42 mm
  • Material del tubo: Acero, acero inoxidable
Safety Warning

Información del artículo

Distance gauges AKL are suitable for checking the effect of worn tools on pre-assembly result of Progressive Rings PSR. They are used on pre-assembled tubes before final installation. The distance gauges AKL particularly detects the position of the Progre

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

High Pressure Connectors Europe

Am Metallwerk 9

33659 Bielefeld, Germany

Teléfono

+49 (0) 521-4048-0

Fax

+49 (0) 521-4048-4280

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687614