LUBSS - Lubricante EO-NIROMONT para herramientas de montaje, abocardado y conformado de racores | Parker NA

Lubricante EO-NIROMONT para herramientas de montaje, abocardado y conformado de racores | #LUBSS

LUBSS

Lubricante EO-NIROMONT para herramientas de montaje, abocardado y conformado de racores | #LUBSS

Lubricante líquido, paquete de recarga


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Forming tool lubricant refill (1 L)
  • Tipo de productos: Pasta lubricante de montaje EO-NIROMONT (100 g), líquido lubricante de montaje EO-NIROMONT (250 cc), lubricante líquido EO-NIROMONT en lata con tapón aplicador (250 cc), recambio de lubricante para herramientas de conformado (1 L)
  • Material del tubo: Acero, acero inoxidable
Safety Warning

Información del artículo

Lubricante de alto rendimiento de Parker para todos los procesos de conformado en frío, como Parflange® y EO2. Su viscosidad significa que se utiliza en dispositivos de lubricación automática instalados en máquinas Parflange. Absolutamente esencial para el conformado en frío mecánico de tubos de acero inoxidable.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
CAT-4100-UK - Industrial Tube Fittings
Compliance, Certifications & Safety
Safety data sheet EO-LUBSS
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

High Pressure Connectors Europe

Am Metallwerk 9

33659 Bielefeld, Germany

Teléfono

+49 (0) 521-4048-0

Fax

+49 (0) 521-4048-4280

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687614