20077685 - Joystick analógico grande de 2 ejes, con efecto Hall y bus CAN: IQAN-LC5-C0x | Parker NA

Joystick analógico grande de 2 ejes, con efecto Hall y bus CAN: IQAN-LC5-C0x | #20077685

20077685

Joystick analógico grande de 2 ejes, con efecto Hall y bus CAN: IQAN-LC5-C0x | #20077685

IQAN-LC5-C02-N2T


Especificaciones técnicas

  • Número de modelo: IQAN-LC5-C02-N2T
  • Conexión eléctrica: Deutsch DTM de 6 pines
  • Grado de protección de admisión: IP65 sobre brida
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 85 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C
  • Voltaje de suministro eléctrico: 12 V/24 V VDC, 24 VDC
  • Función: 2 proporcional, 2 botones, activador
Safety Warning

Información del artículo

IQAN-LC5-C02-N2T cuenta con la antigua funcionalidad del mango de IQAN-LL-2NT2. Agregue el cable adaptador 2830018 para la sustitución automática.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

Número de pieza
20077685 DWG PDF

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Division Headquarters

Electronic Motion and Controls Division

850 Arthur Avenue

Elk Grove Village

IL

USA

60007

Teléfono

800 221 9257

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
936514