Joystick analógico grande de 2 ejes, con efecto Hall y bus CAN: IQAN-LC5-C0x | #20077686


LOADING IMAGES
20077686

Joystick analógico grande de 2 ejes, con efecto Hall y bus CAN: IQAN-LC5-C0x | #20077686

IQAN-LC5-C02-N2E


Especificaciones técnicas

  • Número de modelo: IQAN-LC5-C02-N2E
  • Conexión eléctrica: Deutsch DTM de 6 pines
  • Grado de protección de admisión: IP65 sobre brida
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 85 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C
  • Voltaje de suministro eléctrico: 12 V/24 V VDC, 24 VDC
  • Función: 2 proporcional, 2 botones

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

IQAN-LC5-C02-N2E tiene los botones cableados a la inversa para imitar la antigua funcionalidad del mango de IQAN-LL-2E2. Agregue el cable adaptador 2830018 para la sustitución automática.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

Número de pieza
20077686 DWG PDF

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Division Headquarters

Electronic Controls & Motion Division

200 Kisco Avenue

Mount Kisco

NY

USA

10549

Teléfono

800 221 9257

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
936514