20077692 - Joystick analógico grande de 2 ejes, con efecto Hall: IQAN-LC5-X05 | Parker NA

Joystick analógico grande de 2 ejes, con efecto Hall: IQAN-LC5-X05 | #20077692

20077692

Joystick analógico grande de 2 ejes, con efecto Hall: IQAN-LC5-X05 | #20077692

IQAN-LC5-X05-N2


Especificaciones técnicas

  • Mango: N2 handle
  • Conexión eléctrica: Deutsch DTM de 6 pines
  • Grado de protección de admisión: IP65 sobre brida
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 85 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C
  • Voltaje de suministro eléctrico: 5 VDC
  • Función: 2 proporcional, 2 botones
Safety Warning

Información del artículo

El IQAN-LC5-X05 de Parker es un joystick coordinado de gran tamaño que ofrece robustez, funcionalidad, un peso ligero y una alta flexibilidad para las aplicaciones del mercado móvil. La unidad es extremadamente robusta y capaz de resistir condiciones extremas durante el uso en exteriores y en las instalaciones al aire libre; por ejemplo, interferencias electromagnéticas, vibraciones y un amplio rango de temperaturas. El IQAN-LC5-X05 presenta un diseño ergonómico y compacto que resulta ideal para realizar instalaciones de paneles y reposabrazos en equipos móviles.

Mercados:
• Equipo de construcción
• Equipo forestal
• Maquinaria agrícola
• Equipo para manejo de materiales
• Otros móviles

Características/beneficios:
• Sensores de efecto Hall doble ofrece redundancia
• Rango de señales de 0-5 V de normas de la industria
• Drenaje integrado que protege la electrónica en caso de que un fuelle sufra daños
• Amplia variedad de opciones de placas frontales que agrupan todas las funciones en 1 mango

Aplicaciones:
• Control de pluma y articulación
• Control de espaciadores y arados
• Control de excavadoras

La generación anterior de joysticks ICL4 puede reemplazarse por las versiones IQAN-LC5-X05.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

Número de pieza
20077692 DWG PDF

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Division Headquarters

Electronic Motion and Controls Division

850 Arthur Avenue

Elk Grove Village

IL

USA

60007

Teléfono

800 221 9257

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
936514