Racores a presión LIQUIfit+ para fluidos sensibles | #6331 60 00WP3


LOADING IMAGES
6331 60 00WP3
Click to View CAD Model

Racores a presión LIQUIfit+ para fluidos sensibles | #6331 60 00WP3 OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.


Especificaciones técnicas

  • Diámetro exterior del tubo de la conexión 3: 3/8" (O.D.)
  • Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 3/8" (O.D.)
  • Forma: Elbow 90° - Plug-in with Tailpiece
  • Material del cuerpo: POLÍMERO DE BASE BIOLÓGICA
  • Material del anillo de sujeción: ACERO INOXIDABLE
  • Material de la junta: EPDM (O-Ring)
  • Cantidad por caja: 100
  • Peso: 0.005 kg
  • Aplicación: Procesos alimentarios, médico, dispensadores de bebidas, farmacéutico, químico, destilación, Medical, Beverage Dispensers, Pharmaceutical, Chemicals, Brewing
  • Para tipo de fluido: Beer, Water, Beverages, Industrial Fluids
  • Cumplimiento con especificaciones: Directiva: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, RG: 1935/2004/CE, FDA: 21 CFR, NSF51, NSF/ANSI 61-C HOT, RoHS 2011/65/EC, EC RG: 1935/2004, FDA 21 CFR, NSF 51, NSF/ANSI 61 - C HOT
  • Tipo de productos: Racores a presión LIQUIfit+
Safety Warning

Información del artículo

La gama LIQUIfit+, diseñada para la transferencia de fluidos sensibles, reduce el crecimiento de bacterias en sus circuitos. Al proporcionarle un 100 % de limpieza después de limpiarlos, los racores LIQUIfit+ ayudan a reducir los costos de mantenimiento. Estos racores se pueden conectar directamente a tuberías de acero inoxidable 304 y 316L, sin ranuras.

Características/beneficios:

- Retención cero para lograr una limpieza del 100 %

• Hasta 10 veces menos crecimiento microbiano en el racor
• Eliminación del 99,9 % de bacterias durante las operaciones de limpieza
• Sin degradación del sabor de la bebida
• Preservación de la integridad de los fluidos sensibles o industriales
• Extensión de la vida útil del racor debido a la ausencia de bacterias tras la limpieza

- Calidad y fiabilidad

• 100 % a prueba de fugas durante la producción
• Codificación de fecha que garantiza la calidad y la trazabilidad
• Calidad aprobada para el contacto con los alimentos
• Excelente resistencia química (cloro, agentes de limpieza, UV...)
• Excelente resistencia mecánica a largo plazo
• Clip de seguridad para evitar cualquier desconexión inoportuna

- Tecnología innovadora

• Conexión a presión patentada, única en tuberías de acero inoxidable (sin preparación) y en tuberías de polímero
• Extremadamente compacto
• Material 100 % de base biológica
• Tecnología de sellado patentada (FR29461418)
• Sin movimiento del tubo después de la conexión

Mercados:

• Alimentación y bebidas
• Médico
• Procesamiento de productos químicos industriales
• Farmacéutico

Aplicaciones:

• Transporte de fluidos sensibles a temperaturas elevadas
• Sistemas de destilación
• Dispensadores de bebidas calientes y frías
• Dispensadores de agua
• Sistemas de purificación de agua


Tecnologías:
• Conexión y desconexión a presión
• Racores a presión
• Racores a presión de polímero
• Racores de conexión a presión
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores

Características técnicas:
• Fluidos: Cerveza, agua, bebidas, fluidos industriales
• Materiales: Biopolímero, EPDM
• Presión: De vacío a 16 bar
• Temperatura: De -10 °C a +95 °C
• Ø en pulgadas: De 5-16" a 1/2"

Normativas:
• Directiva: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• Reglamento: 1935/2004/CE
• FDA: 21 CFR
• NSF51
• NSF/ANSI 61-C HOT

Tipos de producto:
• Racores de implantación
• Conectores de tubo a tubo igual
• Conectores de tubo a tubo desigual
• Codo igual
• Codo desigual
• Codo enclavable igual

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098