Acopladores de accionamiento rápido metálicos | #2272 18 34


LOADING IMAGES
2272 18 34
Click to View CAD Model

Acopladores de accionamiento rápido metálicos | #2272 18 34

Parker Legris ofrece una amplia gama de acopladores metálicos compatibles con una amplia selección de fluidos. Estos acopladores, fáciles de instalar, con o sin válvulas de cierre, ofrecen una alta capacidad de caudal.


Especificaciones técnicas

  • Mitad de acoplamiento: Coupler
  • Tipo de conexión: Female BSPP
  • Material de la junta: NBR
  • Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: n/a
  • Tamaño de la conexión: G 1
  • Función: Straight-Through
  • Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: n/a
  • Opción especial: n/a
  • Diámetro: 19
  • Material del anillo de sujeción: n/a
  • Color: n/a
  • Material del cuerpo: Brass
  • Aplicación: Talleres, lavado, pulverización, embalaje, automatización de fábricas, sistemas de llenado, limpieza, Flushing, Spraying, Packaging, Factory Automation, Filling Systems, Cleaning
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C, 212 °F
  • Peso: 0.181 kg
  • Cantidad por caja: 5
  • Presión de trabajo máxima: 20 barg, 290 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C, -4 °F
  • Material del cuerpo: Brass
  • Para tipo de fluido: Air & Neutral Gases (Industrial compressed, lubricated air, inert gases)
  • Serie del producto: Maxi Series
  • Diámetro: 19 mm (nominal)
  • Industria: General Industrial
  • Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: n/a
  • Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: n/a
  • Tamaño de la conexión: G 1
  • Tipo de productos: Pneumatic Quick Couplings
  • Tecnología: Pneumatics
  • Función: Straight-Through
  • Tipo de válvula: Without Valve
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Material de la junta: NBR
  • Caudal: 8.500 L/min (air)
  • Tipo de intercambio: Parker Profile
  • Marca: Parker, Legris
  • Longitud: n/a mm
  • Tamaño hexagonal: n/a
  • Tipo de conexión: Female, BSPP
  • Válvula incluida: No
  • Material del manguito: Without Sleeve
  • Tipo de recubrimiento: Nickel-Plated
  • Tipo de operación: No Sleeve
  • Región de origen: France
  • Estilo de productos: Quick Connect
  • Diámetro exterior: n/a mm
  • Mitad de acoplamiento: Coupler

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

A fin de cumplir con los requisitos de la gama más amplia de aplicaciones industriales, Parker Legris ofrece una gama de acopladores metálicos compatibles con una amplia selección de fluidos.

Estos acopladores, fáciles de instalar, con o sin válvulas de cierre, ofrecen una alta capacidad de caudal.

Características/beneficios:

- Fácil de usar

• Acoplador con manguito deslizante: conexión y desconexión automáticas
• Amplia variedad de sondas macho
• Extremadamente compacto
• Modelos de cierre simple o doble para ofrecer mayor seguridad
• Gama especial diseñada para aplicaciones neumáticas: Series de la 13 a la 27
• Gama especial diseñada para la transmisión de agua y fluidos: Series Midi y Maxi

- Robusto y fiable

• 100 % a prueba de fugas durante la producción
• Excelente resistencia a los impactos y a los choques
• Latón niquelado para ofrecer resistencia a la corrosión
• Versión de acero inoxidable para entornos restrictivos

- Rendimiento óptimo

• Muy amplia gama de caudales
• Tecnología "UltraFlo": Series 18, 22, 23, 25 y 27
• Baja caída de presión
• Vida útil larga
• Máxima eficiencia energética

Mercados:

• Embalaje
• Automatización de fábricas
• Otras aplicaciones de fabricación
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos

Aplicaciones:

• Conexión y desconexión automáticas de los circuitos de agua y aire comprimido
• Talleres
• Lavado
• Pulverización
• Sistemas de llenado
• Limpieza

Tecnologías:

• Acoplador de accionamiento rápido
• Acoplador de metal
• Sonda doble
• Acoplador en Y
• Adaptador universal
• Boquilla ajustable
• Acoplamientos
• Adaptador universal
• Acoplamiento de fluidos
• Acopladores
• Acoplamiento rápido
• Acoplamiento universal

Características técnicas:

• Fluidos compatibles: Aire comprimido, agua
• Materiales: latón niquelado, acero inoxidable 316L, acero niquelado, NBR, FKM, acero inoxidable
• Presión: De vacío a 20 bar
De 0 a 35 bar (serie de acero inoxidable)
• Temperatura: De -20 °C a +100 °C
De -15 °C a +200 °C (serie de acero inoxidable)

Tipos de producto:

• Acoplador, rosca métrica paralela y BSPT macho
• Acoplador, paso recto, rosca BSPT macho
• Sonda, con válvula, rosca BSPT macho
• Sonda, paso recto, rosca BSPT macho
• Sonda sin cierre, rosca BSPT macho
• Sonda, paso recto con conexión serrada para tuberías de poliamida (PA)
• Sonda, paso recto con conexión serrada para tuberías flexibles
• Sonda, paso recto con conexión a presión LF 3000®
• Acoplador, rosca BSPP hembra
• Sonda, paso recto, rosca BSPP macho
• Sonda, paso recto, rosca BSPP hembra
• Sonda, paso recto con conexión serrada para tuberías flexibles
• Sonda doble
• Acoplador, rosca BSPP hembra
• Acoplador, paso recto, rosca BSPP hembra
• Acoplador con conexión serrada para manguera
• Acoplador, paso recto con conexión serrada para mangueras
• Sonda, paso recto, rosca BSPP macho
• Sonda, paso recto, rosca BSPP hembra
• Sonda, paso recto, rosca BSPP hembra
• Sonda, paso recto con conexión serrada para tuberías flexibles
• Sonda, paso recto con conexión serrada para mangueras flexibles
• Acoplador en Y, paso recto
• Acoplador con llave, rosca BSPP macho
• Conector
• Adaptador de acoplador universal
• Adaptador de sonda universal
• Pistola de agua
• Boquilla ajustable
• Acoplador, paso recto, rosca BSPP hembra
• Acoplador, paso recto con conexión serrada para mangueras
• Acoplador, paso recto, rosca BSPP macho
• Acoplador, paso recto con conexión serrada para mangueras flexibles
• Acoplador, rosca BSPP macho
• Acoplador, rosca BSPP hembra
• Sonda, con válvula, rosca BSPP macho
• Sonda, paso recto, rosca BSPP macho
• Sonda, con válvula, rosca BSPP hembra
• Sonda, paso recto, rosca BSPP hembra
• Acoplador, rosca métrica y BSPP macho
• Acoplador, rosca métrica y BSPP hembra
• Sonda, con válvula, rosca métrica y BSPP macho
• Sonda, paso recto, rosca métrica y BSPP macho
• Sonda, con válvula, rosca métrica y BSPP hembra
• Sonda, paso recto, rosca métrica y BSPP hembra
• Acoplador, rosca BSPP macho
• Acoplador, rosca BSPP hembra
• Sonda, con válvula, rosca BSPP macho
• Sonda, paso recto, rosca BSPP macho
• Sonda, con válvula, rosca BSPP hembra
• Sonda, paso recto, rosca BSPP hembra

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098