Acopladores de accionamiento rápido metálicos | #2294 12 17


LOADING IMAGES
2294 12 17

Acopladores de accionamiento rápido metálicos | #2294 12 17

Parker Legris ofrece una amplia gama de acopladores metálicos compatibles con una amplia selección de fluidos. Estos acopladores, fáciles de instalar, con o sin válvulas de cierre, ofrecen una alta capacidad de caudal.


Especificaciones técnicas

  • Material de la junta tórica: na
  • Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrica): G3/8
  • Anillo de sujeción: na
  • Diámetro nominal (DN): 12
  • Estilo de la rosca de la conexión 1: Male BSPP
  • Color: na
  • D.E. del tubo de la conexión 3 (mm): na
  • Material del cuerpo: NICKEL PLATED BRASS
  • D.E. del tubo de la conexión 2 (mm): na
  • Tipo de productos: Metal Quick Acting Coupler
  • Material del cuerpo: Steel
  • Tipo de mango: nd
  • Presión de trabajo máxima: 20 barg
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C
  • Cantidad por caja: 10
  • Peso: 0.031 kg
  • Aplicación: Talleres, lavado, pulverización, embalaje, automatización de fábricas, sistemas de llenado, limpieza
  • Medio: Aire comprimido, agua
Safety Warning

Información del artículo

A fin de cumplir con los requisitos de la gama más amplia de aplicaciones industriales, Parker Legris ofrece una gama de acopladores metálicos compatibles con una amplia selección de fluidos.

Estos acopladores, fáciles de instalar, con o sin válvulas de cierre, ofrecen una alta capacidad de caudal.

Características/beneficios:

- Fácil de usar

• Acoplador con manguito deslizante: conexión y desconexión automáticas
• Amplia variedad de sondas macho
• Extremadamente compacto
• Modelos de cierre simple o doble para ofrecer mayor seguridad
• Gama especial diseñada para aplicaciones neumáticas: Series de la 13 a la 27
• Gama especial diseñada para la transmisión de agua y fluidos: Series Midi y Maxi

- Robusto y fiable

• 100 % a prueba de fugas durante la producción
• Excelente resistencia a los impactos y a los choques
• Latón niquelado para ofrecer resistencia a la corrosión
• Versión de acero inoxidable para entornos restrictivos

- Rendimiento óptimo

• Muy amplia gama de caudales
• Tecnología "UltraFlo": Series 18, 22, 23, 25 y 27
• Baja caída de presión
• Vida útil larga
• Máxima eficiencia energética

Mercados:

• Embalaje
• Automatización de fábricas
• Otras aplicaciones de fabricación
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos

Aplicaciones:

• Conexión y desconexión automáticas de los circuitos de agua y aire comprimido
• Talleres
• Lavado
• Pulverización
• Sistemas de llenado
• Limpieza

Tecnologías:

• Acoplador de accionamiento rápido
• Acoplador de metal
• Sonda doble
• Acoplador en Y
• Adaptador universal
• Boquilla ajustable
• Acoplamientos
• Adaptador universal
• Acoplamiento de fluidos
• Acopladores
• Acoplamiento rápido
• Acoplamiento universal

Características técnicas:

• Fluidos compatibles: Aire comprimido, agua
• Materiales: latón niquelado, acero inoxidable 316L, acero niquelado, NBR, FKM, acero inoxidable
• Presión: De vacío a 20 bar
De 0 a 35 bar (serie de acero inoxidable)
• Temperatura: De -20 °C a +100 °C
De -15 °C a +200 °C (serie de acero inoxidable)

Tipos de producto:

• Acoplador, rosca métrica paralela y BSPT macho
• Acoplador, paso recto, rosca BSPT macho
• Sonda, con válvula, rosca BSPT macho
• Sonda, paso recto, rosca BSPT macho
• Sonda sin cierre, rosca BSPT macho
• Sonda, paso recto con conexión serrada para tuberías de poliamida (PA)
• Sonda, paso recto con conexión serrada para tuberías flexibles
• Sonda, paso recto con conexión a presión LF 3000®
• Acoplador, rosca BSPP hembra
• Sonda, paso recto, rosca BSPP macho
• Sonda, paso recto, rosca BSPP hembra
• Sonda, paso recto con conexión serrada para tuberías flexibles
• Sonda doble
• Acoplador, rosca BSPP hembra
• Acoplador, paso recto, rosca BSPP hembra
• Acoplador con conexión serrada para manguera
• Acoplador, paso recto con conexión serrada para mangueras
• Sonda, paso recto, rosca BSPP macho
• Sonda, paso recto, rosca BSPP hembra
• Sonda, paso recto, rosca BSPP hembra
• Sonda, paso recto con conexión serrada para tuberías flexibles
• Sonda, paso recto con conexión serrada para mangueras flexibles
• Acoplador en Y, paso recto
• Acoplador con llave, rosca BSPP macho
• Conector
• Adaptador de acoplador universal
• Adaptador de sonda universal
• Pistola de agua
• Boquilla ajustable
• Acoplador, paso recto, rosca BSPP hembra
• Acoplador, paso recto con conexión serrada para mangueras
• Acoplador, paso recto, rosca BSPP macho
• Acoplador, paso recto con conexión serrada para mangueras flexibles
• Acoplador, rosca BSPP macho
• Acoplador, rosca BSPP hembra
• Sonda, con válvula, rosca BSPP macho
• Sonda, paso recto, rosca BSPP macho
• Sonda, con válvula, rosca BSPP hembra
• Sonda, paso recto, rosca BSPP hembra
• Acoplador, rosca métrica y BSPP macho
• Acoplador, rosca métrica y BSPP hembra
• Sonda, con válvula, rosca métrica y BSPP macho
• Sonda, paso recto, rosca métrica y BSPP macho
• Sonda, con válvula, rosca métrica y BSPP hembra
• Sonda, paso recto, rosca métrica y BSPP hembra
• Acoplador, rosca BSPP macho
• Acoplador, rosca BSPP hembra
• Sonda, con válvula, rosca BSPP macho
• Sonda, paso recto, rosca BSPP macho
• Sonda, con válvula, rosca BSPP hembra
• Sonda, paso recto, rosca BSPP hembra

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098