EMA3/1/4EDCF - Puntos de prueba del SensoControl de Parker | Parker NA

Puntos de prueba del SensoControl de Parker | #EMA3/1/4EDCF

EMA3/1/4EDCF

Puntos de prueba del SensoControl de Parker | #EMA3/1/4EDCF

La función de los puntos de prueba del SensoControl de Parker es la supervisión, la inspección y el muestreo de los sistemas de alta presión, baja presión y vacío. Se utilizan para los cilindros de ventilación y las instalaciones hidráulicas.


Especificaciones técnicas

  • Estilo de productos: Test point with threaded connection M16x2
  • Serie del producto: n/a
  • Tipo de conexión 1: Male BSP
  • Tamaño de la rosca de la conexión: G 1/4
  • Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: n/a
  • Tipo de conexión 2: n/a
  • Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: n/a
  • Materiales de fabricación: Steel
  • Junta primaria: ED-Seal
  • Material de la junta: NBR
  • Longitud: n/a
  • Accesorios opcionales: n/a
  • Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: De 06 a 42
  • Longitud: De 200 a 4000 mm
  • Tamaño de la conexión 1: 24° Cone End, 24° Cone Swivel Nut Connection, Female BSP, Male BSP, Pin-Lok, Rosca métrica macho, BSP macho, extremo del cono de 24°, conexión de tuerca giratoria del cono de 24°, BSP hembra, Pin-Lok, nd, n/a
  • Tamaño de la conexión 2: 24° Cone End, nd, extremo del cono de 24°
  • Junta primaria: ED-Seal, O-Ring Sealing Ring DIN 16258, Sealing Ring DIN 16259, nd, junta tórica, anillo de sellado DIN 16258, anillo de sellado DIN 16259, junta ED
  • Material de la junta: FKM, nd, NBR, FKM, NBR
  • Tamaño de la conexión: De M 12 x 1,5 a M 52 x 2,0; de G 1/8 a G 1/2, G 1/8 to G 1/2
  • Materiales de fabricación: Acero galvanizado (libre de Cr-VI), acero inoxidable, Stainless Steel
  • Serie del producto: Heavy, Light, nd, ligero, pesado
  • Accesorios opcionales: Nd, tuercas preinstaladas y juegos de tarjetas EO-PSR, tuerca de función EO-2 preinstalada, Pre-installed EO-2 Function Nut, Pre-installed Nuts and EO-PSR Card Sets
  • Diámetro exterior del tubo: 6-42 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +250 acero, +400 acero inoxidable °C, +482 acero, +752 acero inoxidable °F, 400 °C (Stainless Steel), 752 °F (Stainless Steel)
  • Presión de trabajo máxima: 16-40 MPa, 160-400 bar, 2321-5802 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 acero, -60 acero inoxidable °C, -40 acero, -76 acero inoxidable °F, -60 °C (Stainless Steel), -76 °F (Stainless Steel)
  • Aplicación: Automotive Process, Chemical Transfer, Construction Equipment, Equipos para agricultura, procesos de automoción, transferencia de productos químicos, equipos de construcción, transferencia de combustible, sistemas hidráulicos, equipos de fabricación, industria marina, manejo de materiales, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje, transporte, Fuel Transfer, Hydraulics, Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Mobile Equipment, Oilfield, Packaging, Transportation
  • Tipo de conexión: Soft Seal Bite Type, Tipo de mordida, tipo de mordida con junta flexible
  • Cumplimiento con especificaciones: DIN ISO 8434, ISO 8434
  • Forma: Racor de punto de prueba con bloqueo de clavija, racor de punto de prueba recto con bloqueo de clavija, racor de punto de prueba con bloqueo de clavija para conos, conector de manómetro de punto de prueba con bloqueo de clavija, manguera de alta presión de punto de prueba con bloqueo de clavija, punto de prueba con conexión roscada M, Straight Test Point Fitting with Pin-lock, Test Point Fitting with Pin-lock for Cones, Test Point High Pressure Hose with Pin-lock, Test Point Pressure Gauge Connector with Pin-lock, Test Point with Threaded Connection M
Safety Warning

Información del artículo

La función de los puntos de prueba del SensoControl de Parker es la supervisión y la inspección, así como el muestreo, de los sistemas de alta presión, baja presión y vacío. Se utilizan para los cilindros de ventilación y las instalaciones hidráulicas.
El conector de medición SensoControl EMA1 dispone de una acoplamiento a presión a través de la conexión del manómetro MAV-MA1, también con acoplamiento a presión. Los conectores de medición EMA1 se suministran con una superficie de alta resistencia a la corrosión, lo que genera un incremento en la durabilidad de estos componentes.
El sistema de sellado del junta principal en los tipos de EMA1 se proporciona mediante una válvula de retención de bola. Una junta tórica también funciona como junta secundaria en el racor del punto de prueba acoplado con bloqueo de clavija y también en mangueras de diagnóstico conectadas.
El conector de medición SensoControl EMA3 dispone de un acoplamiento a presión a través de la conexión del manómetro MAV-MA3 con un acoplamiento de tornillo M16x2. Los conectores de medición EMA3 se suministran con superficies de alta resistencia a la corrosión, lo que genera un incremento en la durabilidad de estos componentes. Además, estos componentes se pueden suministrar opcionalmente en una versión de acero inoxidable.
Para los tipos EMA3, el sistema de sellado está formado por un cono de sellado con junta tórica. Cuando se atornilla el capuchón de tornillo EMA3, una junta tórica actúa de forma adicional como junta secundaria.
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manejo de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía eléctrica
• Proceso
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.
Características/beneficios de los puntos de prueba del SensoControl de Parker:
• El sellado sin fugas se genera antes de que se abra la válvula. Por lo tanto, se evita el tiempo de inactividad.

• Estos puntos de prueba robustos y fiables son excepcionales, entre otras razones, por sus dimensiones reducidas y, por lo tanto, son especialmente adecuados para condiciones de acceso limitado.

• El uso de los puntos de prueba del SensoControl de Parker es muy sencillo; las mediciones, las pruebas y los dispositivos de conmutación son fáciles de conectar, lo que permite ahorrar mucho tiempo al usuario.

• La conexión bajo una presión de hasta 400 bar es posible para los tipos con conexión de tornillo. Las presiones nominales suben hasta 630 bar. Esto hace que los puntos de prueba del SensoControl de Parker sean adecuados para un amplio rango de aplicaciones.

• El capuchón de protección metálico es resistente a las vibraciones, lo que permite evitar el tiempo de inactividad.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

High Pressure Connectors Europe

Am Metallwerk 9

33659 Bielefeld, Germany

Teléfono

+49 (0) 521-4048-0

Fax

+49 (0) 521-4048-4280

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687614