Racores de bloqueo neumáticos | #7886 14 14


LOADING IMAGES
7886 14 14
Click to View CAD Model

Racores de bloqueo neumáticos | #7886 14 14

Los racores de bloqueo, montados por pares en un cilindro, bloquean el pistón al cortar simultáneamente el suministro y el escape cuando se retira la señal del piloto.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la rosca de la conexión 2: NPT1/4
  • Tamaño de la rosca de la conexión 1: NPT1/4
  • Tipo de puerto del piloto: Metric Thread : M5
  • Tipo de conexión 2: Female NPT
  • Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: na
  • Forma: Blocking fitting female
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 70 °C
  • Material del cuerpo: NICKEL PLATED BRASS
  • Material del anillo de sujeción: na
  • Material de la junta tórica: NBR
  • Material del sellante de rosca: PTFE
  • Presión de trabajo máxima: 10 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Cantidad por caja: 1
  • Peso: 0.125 kg
  • Aplicación de la industria: Robotics, Machine Tools, Textile, Packaging, Pneumatics, Automotive Process
  • Medio: Compressed air
  • Cumplimiento con especificaciones: ROHS, PED, REACH
  • Tipo de productos: Blocking Fittings
  • Tipo de conexión 1: Male NPT

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

Los racores de bloqueo, montados por pares en un cilindro, bloquean el pistón al cortar simultáneamente el suministro y el escape cuando se retira la señal del piloto. Estos racores de bloqueo son adecuados para los entornos más exigentes. Por su diseño, estos racores garantizan un flujo, una seguridad y una durabilidad óptimos sin producir ningún efecto negativo en el rendimiento del cilindro.

Características/beneficios:

- Rendimiento óptimo

• Flujo óptimo: no se produce ningún efecto negativo en el rendimiento del cilindro
• Tamaño compacto
• Completamente orientable para lograr una flexibilidad excelente en la instalación del circuito
• 100 % a prueba de fugas durante la producción
• Codificación de fecha que garantiza la calidad y la trazabilidad

- Robusto

• Adecuado para los entornos más exigentes
• Excelente resistencia a la corrosión y a las chispas de la niebla salina y las chispas de sal (modelos roscados)
• Tecnología a presión probada
• Durabilidad probada y testada conforme a la Directiva 2006/42/CE

Mercados:

• Automatización de fábricas
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos
• Alimentación y bebidas
• Semiconductores
• Prendas de vestir
• Maquinaria para embalaje
• Ferrocarriles

Aplicaciones:

• Control de cilindros neumáticos
• Seguridad de circuitos neumáticos


Tecnologías:

• Racores para cilindros de detención
• Racores para bloqueadores
• Racores de bloqueo
• Control de flujo
• Racores para compresores de aire
• Accionador neumático

Características técnicas:

• Fluidos: Aire comprimido
• Materiales: Polímero, NBR, latón niquelado, acero inoxidable
• Presión: De vacío a 10 bar
• Temperatura: De -20 °C a +70 °C

Normativas:

• Directiva: 2002/95/CE (RoHS)
• Directiva: 97/23/CE (PED)
• Reglamento: 1907/2006 (REACH)

Tipos de producto:

• Racor de bloqueo, rosca BSPP macho
• Racor de bloqueo, rosca BSPT macho
• Racor de bloqueo, rosca BSPP macho/hembra
• Racor de bloqueo, rosca BSPT macho/hembra
• Bloqueador/regulador de flujo, rosca BSPP macho

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098