Válvulas neumáticas de accionamiento manual | #7801 08 10


LOADING IMAGES
7801 08 10
Click to View CAD Model

Válvulas neumáticas de accionamiento manual | #7801 08 10

Válvulas de accionamiento manual: un sistema fiable y duradero para abrir y cerrar el circuito cuando se debe cambiar el sistema con frecuencia. Ofrecen una reducción significativa del tiempo necesario para trabajar en circuitos neumáticos.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrica): G1/8
  • Anillo de sujeción: STAINLESS STEEL
  • Estilo de la rosca de la conexión 1: BSPP
  • D.E. del tubo de la conexión 2 (mm): 8
  • Mango: NICKEL PLATED BRASS
  • Material del cuerpo: TECHNICAL POLYMER
  • Forma: 3/2 manual switch-operated valve exhaust
  • Material de la junta tórica: NBR
  • Presión de trabajo máxima: 10 barg
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -10 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 80 °C
  • Rango de presión de vacío: 755 mm-Hg
  • Cantidad por caja: 1
  • Peso: 0.026 kg
  • Aplicación: Robótica, transportadores, textil, ingeniería de plásticos, impresión, sistemas neumáticos, embalaje
  • Medio: Aire comprimido
  • Cumplimiento con especificaciones: Directiva: 2002/95/CE (RoHS), Reglamento: 1907/2006 (REACH), Directiva: 97/23/CE (PED)
Safety Warning

Información del artículo

Las válvulas de accionamiento manual ofrecen un sistema fiable y duradero para abrir y cerrar el circuito cuando es necesario conmutar el sistema con frecuencia.
Ofrecen una reducción significativa del tiempo necesario para trabajar en circuitos neumáticos.

Características/beneficios:

- Válvulas accionadas por conmutador manual

• Suministro de control descendente con un simple movimiento de la palanca
• 2 modelos disponibles con el fin de ofrecer la mejor solución para el sistema:
3/2: apertura, cierre, ventilación
2/2: apertura, cierre
• Compacto y ergonómico (puede colocarse a 360°)
• Conexiones a presión

- Válvulas con manguito corredizo

• El uso unidireccional garantiza que el circuito descendente esté ventilado
• Accionamiento en el plano del tubo
• Peso ligero debido al uso de aluminio
• Ideal para instalaciones complejas en un espacio restringido
• Identificación inmediata del sistema de ventilación por el color (rojo)

Tipos de producto:

• Válvula accionada por interruptor manual 3/2, suministro, rosca métrica y BSPP macho
• Válvula accionada por interruptor manual 3/2, control, rosca BSPP macho
• Válvula accionada por interruptor manual 2/2, rosca BSPP macho
• Válvula de manguito 3/2, rosca métrica y BSPP hembra

Mercados:

• Automatización de fábricas
• Prendas de vestir
• Semiconductor
• Embalaje

Aplicación:

• Ventilación repetida en circuitos neumáticos

Características técnicas:

• Fluidos: Aire comprimido
• Materiales: latón niquelado, polímero técnico, NBR, sin silicona
• Presión: De 0 a 10 bar
Modelo 0669: De 0 a 16 bar
• Temperatura: De -10 °C hasta +80 °C
Modelo 0669: De -5 °C a +70 °C

Normativas:

• Directiva: 2002/95/CE (RoHS)
• Reglamento: 1907/2006 (REACH)
• Directiva: 97/23/CE (PED)

Tecnologías:

• Válvula de manguito
• Sistemas neumáticos
• Válvula de regulación de presión
• Racores con funciones

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098