Válvulas antirretorno neumáticas | #7995 04 11


LOADING IMAGES
7995 04 11
Click to View CAD Model

Válvulas antirretorno neumáticas | #7995 04 11

5/32" to 1/8" Male NPT Meter Out Check Valve


Especificaciones técnicas

  • Tipo de conexión 1: Male NPT
  • Caudal: 350 NL/MIN
  • Dirección de flujo: Exhaust Version
  • Tamaño de la conexión 1: NPT 1/8 (Thread)
  • Tamaño de la conexión 2: 5/32 INCH (O.D)
  • Marca: Parker, Legris
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment, Industrial Processing
  • Aplicación: Automotive Process, Robotics, Textile, Packaging, Pneumatics
  • Tecnología: Pneumatics
  • Tipo de productos: Non-Return Valves
  • Estilo de productos: Check Valve
  • Presión de trabajo máxima: 10 bar
  • Presión mínima de trabajo: 1 bar
  • Forma: In-line non-return valve exhaust male
  • Configuración: Tube to Port
  • Tipo de conexión 1: Tube
  • Tamaño de la conexión 1: 4 mm
  • Tipo de conexión 2: Male NPT
  • Tamaño de la conexión 2: 1/8
  • Tamaño hexagonal: 16 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 70 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 0 °C
  • Para tipo de fluido: Air
  • Índice de caudal máximo: 350 NL/min
  • Dirección de flujo: Exhaust Version
  • Material del cuerpo: Technical polymer
  • Material de la junta: NBR
  • Peso: 0.016 kg
  • Altura: 28 mm
  • Cantidad por caja: 10
  • Material de la rosca: Nickel-plated Brass
  • División: Fluid System Connectors Division
  • Presión de fisuración: 0.3 bar

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

Las válvulas antirretorno permiten que el aire comprimido fluya en una dirección e impiden que lo haga en la otra. Montadas aguas arriba del circuito, proporcionan una protección total. Con códigos de colores diferentes para la versión de alimentación (verde) y la de escape (rojo), estará seguro de no equivocarse. Al hacer su instalación más segura e intuitiva, su coste de instalación se reduce.



Características/Beneficios:


  • Variedad de aplicaciones
  • Amplia gama de elección, de 4 a 12 mm de diámetro 
  • Conexión push-in: facilidad de uso
  • Versión roscada o push-in
  • Valor de presión de rotura: 0,3 bar
  • Compacta y ligera 
  • Juntas de labio para mejorar la estanquidad
  • Resistencia a las vibraciones 
  • Durabilidad probada según DI 2006/42/CE
  • Símbolo que indica la dirección del flujo
  • Códigos de color: Verde: versión de alimentación / Rojo: versión de escape  



Mercados:


  • Equipos de fabricación industrial 




Aplicaciones:


  • Procesos de automoción
  • Neumática
  • Semiconductores 
  • Embalaje
  • Equipos de fabricación




Tecnologías:


  • Accesorio de función
  • Válvula antirretorno
  • Sistemas neumáticos

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098