Válvulas antirretorno neumáticas | #7996 12 00


LOADING IMAGES
7996 12 00
Click to View CAD Model

Válvulas antirretorno neumáticas | #7996 12 00

Las válvulas antirretorno permiten que el aire comprimido fluya en una dirección e impide que fluya en el otro. Instaladas delante del circuito que deben proteger, proporcionan una protección total.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la conexión 1: 12 MM
  • Tamaño de la conexión 2: 12 MM (O.D)
  • Caudal: 2300 NL/MIN
  • Tipo de conexión 1: Tube
  • Dirección de flujo: In-Line Version
  • Marca: Parker, Legris
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment, Industrial Processing
  • Aplicación: Automotive Process, Robotics, Textile, Packaging, Pneumatics
  • Tecnología: Pneumatics
  • Tipo de productos: Non-Return Valves
  • Estilo de productos: Check Valve
  • Presión de trabajo máxima: 10 bar
  • Presión mínima de trabajo: 1 bar
  • Forma: In-line non-return valve
  • Configuración: Tube to Tube
  • Tipo de conexión 1: Tube
  • Tamaño de la conexión 1: 12 mm
  • Tipo de conexión 2: Tube
  • Tamaño de la conexión 2: 12 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 70 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 0 °C
  • Para tipo de fluido: Air
  • Índice de caudal máximo: 2300 NL/min
  • Dirección de flujo: In-Line Version
  • Material del cuerpo: Technical polymer
  • Material de la junta: NBR
  • Peso: 0.05 kg
  • Longitud: 66.5 mm
  • Cantidad por caja: 5
  • Material de la rosca: Nickel-plated Brass
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Presión de fisuración: 0.3 bar
Safety Warning

Información del artículo

Las válvulas antirretorno permiten que el aire comprimido fluya en una dirección e impiden que lo haga en la otra. Montadas aguas arriba del circuito, proporcionan una protección total. Con códigos de colores diferentes para la versión de alimentación (verde) y la de escape (rojo), estará seguro de no equivocarse. Al hacer su instalación más segura e intuitiva, su coste de instalación se reduce.



Características/Beneficios:


  • Variedad de aplicaciones
  • Amplia gama de elección, de 4 a 12 mm de diámetro 
  • Conexión push-in: facilidad de uso
  • Versión roscada o push-in
  • Valor de presión de rotura: 0,3 bar
  • Compacta y ligera 
  • Juntas de labio para mejorar la estanquidad
  • Resistencia a las vibraciones 
  • Durabilidad probada según DI 2006/42/CE
  • Símbolo que indica la dirección del flujo
  • Códigos de color: Verde: versión de alimentación / Rojo: versión de escape  



Mercados:


  • Equipos de fabricación industrial 




Aplicaciones:


  • Procesos de automoción
  • Neumática
  • Semiconductores 
  • Embalaje
  • Equipos de fabricación




Tecnologías:


  • Accesorio de función
  • Válvula antirretorno
  • Sistemas neumáticos

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098