Válvulas antirretorno neumáticas accionadas por piloto | #7894 10 17


LOADING IMAGES
7894 10 17 7894 10 17
Click to View CAD Model

Válvulas antirretorno neumáticas accionadas por piloto | #7894 10 17

Válvulas antirretorno accionadas por piloto, diseñadas para proteger las instalaciones. Cuando se retira el suministro de aire comprimido, bloquean el suministro de aire hacia el cilindro. Como resultado, el cilindro se mantendrá en su posición.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de conexión 1: Male BSPP
  • Tamaño de la conexión 1: G3/8
  • Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 10 mm
  • Forma: Piloted non-return valve with flow regulator and exhaust
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Material del cuerpo: TECHNICAL POLYMER
  • Material del anillo de sujeción: STAINLESS STEEL
  • Material de la junta tórica: NBR
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -5 °C
  • Presión de trabajo máxima: 10 bar
  • Cantidad por caja: 1
  • Peso: 0.061 kg
  • Aplicación de la industria: Pneumatics, Assembly, Robotics, Machine Tools, Packaging, Handling, Automotive Process
  • Medio: Compressed air
  • Cumplimiento con especificaciones: ROHS, PED, REACH
  • Tipo de productos: Piloted Non-Return Valves
  • Tipo de puerto del piloto: Push to connect : 0D 4 mm

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

Las válvulas antirretorno accionadas por piloto están diseñadas para proteger las instalaciones. Cuando se retira el suministro de aire comprimido, las válvulas antirretorno bloquearán el suministro de aire hacia el cilindro. Como resultado, el cilindro se mantendrá en su posición. Este producto todo en uno combina 3 funciones para el control y el suministro, lo que le permite optimizar sus existencias y ahorrar tiempo en las operaciones de instalación y mantenimiento.

Características/beneficios:

- Protección del sistema

• Protección de su sistema
• Control del flujo de entrada y salida: funcionamiento del cilindro optimizado
• La ventilación ahorra tiempo en el reinicio tras las operaciones de mantenimiento (modelo 7894)

- 3 funciones en 1 producto

• Racor multiuso:
Válvula antirretorno accionada por piloto
Regulador del control de flujo
Escape manual
• Producto todo en uno: racores integrados para el control y el suministro

- Funcionamiento flexible:

• Orientable y ajustable a través de 3 ejes
• Puede integrarse en cualquier configuración de instalación
• Conexión a presión para una instalación más rápida y fiable
• Montaje en pares directamente en el cilindro

Mercados:

• Automatización de fábricas
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos
• Alimentación y bebidas
• Semiconductor
• Prendas de vestir
• Maquinaria para embalaje
• Ferrocarriles

Aplicaciones:

• Control de cilindros neumáticos
• Seguridad de circuitos neumáticos

Tecnologías:

• Regulador del control de flujo
• Válvula reguladora
• Racores con funciones
• Operación de ventilación
• Regulador de presión
• Sistema neumático

Características técnicas:

• Fluidos: Aire comprimido
• Materiales: latón niquelado, acero inoxidable, NBR, polímero técnico, sin silicona
• Presión: Vacío a 10 bar
• Temperatura: De -5 °C hasta +60 °C
• Presión de agrietamiento: 0,3 bar

Normativas:

• Directiva: 2002/95/CE (RoHS)
• Reglamento: 1907/2006 (REACH)
• Directiva: 97/23/CE (PED)

Tipos de producto:

• Válvula antirretorno accionada por piloto, rosca BSPP macho
• Válvula antirretorno accionada por piloto con regulador de flujo y escape, rosca BSPP macho
• Unión en T desigual

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098