Racores de sensor neumáticos | #7818 04 10


LOADING IMAGES
7818 04 10 7818 04 10
Click to View CAD Model

Racores de sensor neumáticos | #7818 04 10

Racores neumáticos Parker con sensor único que detecta caídas de presión cuando un cilindro alcanza el final de carrera. Producen señal de salida eléctrica/neumática si la caída de presión es inferior al umbral de presión de retroceso.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrica): G1/8
  • Anillo de sujeción: STAINLESS STEEL
  • D.E. del tubo de la conexión 2 (mm): 4
  • Estilo de la rosca de la conexión 1: BSPP
  • D.E. del tubo de la conexión 2 (pulg): na
  • Forma: Pneumatic sensor male
  • Material del cuerpo: TECHNICAL POLYMER
  • Material de la junta tórica: NBR
  • Presión de trabajo máxima: 8 barg
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -15 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Cantidad por caja: 1
  • Peso: 0.043 kg
  • Aplicación: Robótica, industria textil, semiconductores, embalaje, neumática, Textile, Semiconductor, Packaging, Pneumatics
  • Medio: Aire comprimido
  • Cumplimiento con especificaciones: Directiva: 2002/95/CE (RoHS), Reglamento: 1907/2006 (REACH), Directiva: 97/23/CE (PED)

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

Los racores de sensor neumáticos de Parker disponen de un sensor único que detecta la caída de presión cuando un cilindro alcanza el final de su carrera.
Producen una señal de salida neumática o eléctrica cuando la caída de presión en la cámara de escape del cilindro desciende por debajo del umbral de la presión de retroceso.

Características/beneficios:

- Fácil de usar

• Adaptado a los cambios de la serie: no es necesario realizar ajustes en los detectores de posición

- Con salida neumática

• Instalación totalmente neumática
• 2 posibles instalaciones:
Alimentado con presión permanente (P1): produce una señal neumática cuando se alcanza el umbral de la presión de retroceso
Alimentado desde el circuito del cilindro de la válvula de control en el lado opuesto: no es posible que aparezcan señales neumáticas (S) inesperadas durante la presurización debido a la presión de accionamiento que suministra el racor del sensor (P1)

- Con salida eléctrica

• Instalación eléctrica y neumática combinada
• Instalación con suministro eléctrico continuo únicamente (BU)
• Garantiza una señal eléctrica cuando se alcanza el umbral de la presión de retroceso

Mercados:

• Automatización de fábricas
• Prendas de vestir
• Semiconductor
• Embalaje

Aplicación:

• Detección de la caída de presión de los circuitos neumáticos


Tecnologías:

• Sensor de presión
• Sensor eléctrico
• Sensores neumáticos
• Instalación neumática
• Regulador de presión
• Sistema neumático
• Racores neumáticos

Características técnicas:

• Fluidos: Aire comprimido
• Materiales: latón, polímero técnico, NBR, sin silicona
• Presión: De 3 a 8 bar
• Temperatura: De -15 °C a +60 °C
• Presión de retroceso: De 0,85 a 1 bar
• Tiempo de conmutación: Modelo 7818: 3 ms

Normativas:

• Directiva: 2002/95/CE (RoHS)
• Reglamento: 1907/2006 (REACH)
• Directiva: 97/23/CE (PED)

Tipos de producto:

• Racor de sensor neumático, rosca métrica y BSPP macho
• Sensor neumático, rosca BSPP macho/hembra
• Sensor neumático/eléctrico, BSPP macho/hembra y rosca métrica

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098