Manguera de baja presión Push-Lok 801PLUS | #801PLUS-4-BLU-RL


LOADING IMAGES
801PLUS-4-BLU-RL

Manguera de baja presión Push-Lok 801PLUS | #801PLUS-4-BLU-RL

Push-Lok 801PLUS de Parker es una manguera flexible y versátil con tubo interior de nitrilo (NBR), presión de trabajo hasta 2,4 MPa, disponible en 6 colores distintos y compatible con la serie 82 de racores Push-Lok de acero, acero inoxidable y latón.


Especificaciones técnicas

  • Presión de trabajo máxima: 24 bar
  • Diámetro interior de la manguera: 6.4 mm - 1/4 inch
  • Color de la cubierta: Blue
  • D.I. de la manguera (tamaño): -4
  • Industria: General Industrial, Marine, Transportation
  • Material del tubo interno de la manguera: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Marca: Parker
  • Presión de trabajo máxima: 24 bar, 2.4 MPa, 350 psi
  • Tipo de productos: Push-Lok and Push-on Hoses, Push-Lok and Push-on Hoses (Push-Lok Plus)
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Factor de diseño: 4:1
  • Rango de presión de vacío: 0.95 bar, 28.05 inch-Hg, 712.56 mm-Hg
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Radio de curvatura mínimo: 2.559 inch, 65 mm
  • Peso: 9.0 lb/ft, 0.09 lb/ft, 0.13 kg/m
  • Tamaño: -4
  • Color de la cubierta: Different Colours
  • Cumplimiento con especificaciones: Parker Specifications
  • Conector compatible: 82 Series
  • Diámetro interior: 1/4 inch, 6.4 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Aplicación: Low Pressure Hydraulics, Paper & Pulp for water/air applications
  • Material del refuerzo de la manguera: Braid of High Tensile Fiber
  • Diámetro exterior: 0.476 inch, 12.1 mm
  • Medio: Air (General Industrial Air), Coolants (Water-Glycol), Lubricants (Oils), Petroleum Hydraulic Fluids, Water
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C
  • Material de la cubierta: Synthetic Rubber High Performance.
Safety Warning

Información del artículo

Push-Lok® de baja presión de Parker: el sistema de mangueras autoajustable para aplicaciones de baja presión. La gama de mangueras Push-Lok de Parker cuenta con la mayor variedad de tamaños, aplicaciones y compatibilidad con fluidos de la industria. El sistema Push-Lok es fácil de utilizar. No son necesarias abrazaderas ni herramientas especiales durante la instalación. Además, gracias al sistema de códigos de colores exclusivo de Parker, puede hacer inventario, realizar el mantenimiento e identificar las necesidades de sus mangueras de forma fácil y eficiente. Push-Lok, la gama más completa de racores y mangueras de baja presión de la industria, ofrece la versatilidad y el alcance para satisfacer todas sus necesidades de instrumentación. La manguera 801PLUS con tubo interior de nitrilo (NBR) mejorado y mayor resistencia química/compatibilidad de aceite mejorada permite realizar el montaje/desmontaje de manera fácil y rápida. 801PLUS está disponible en seis colores diferentes, lo cual supone una ventaja en aquellas aplicaciones en las que varias líneas de mangueras transportan diferentes medios. Los colores de Push-Lok reducen el tiempo de "detección" de las líneas, con lo que se evita la desconexión de líneas incorrectas y el tiempo de inactividad innecesario. 801PLUS resulta ideal para una gran variedad de aplicaciones de baja presión en todos los mercados y es compatible con los racores Push-Lok de acero, acero inoxidable y latón en conexiones como DIN, BSP, SAE, JIC y ORFS.
Las propiedades más destacadas de Push-Lok son las siguientes:
• Montaje y organización sencillos con el sistema de códigos de colores exclusivo de Parker.
• El uso de mangueras Push-Lok con códigos de colores es una manera excelente de lograr lo siguiente:
• Mejorar el aspecto del producto
• Aumentar el control del inventario
• Identificar las líneas de caída industriales
• Controlar fácilmente los intervalos de mantenimiento
• Planificar las existencias de forma sencilla en diferentes departamentos
• Los montajes Push-Lok se pueden completar en segundos, lo que permite ahorrar tiempo y reducir costos.
• La junta única de Push-Lok garantiza un mantenimiento fiable, duradero y sin fugas.
• Alta seguridad funcional con un factor de diseño de 4.
• Gran gama de mangueras y racores para un amplio rango de aplicaciones.

Mercados:
• Industrial

Características/beneficios:
• El sistema de racor y manguera emparejados garantiza una combinación segura y testada, así como la calidad y seguridad más altas, combinadas con la mayor vida útil posible del producto final para los usuarios finales.
• La cubierta de la manguera, de caucho sintético de alto rendimiento, está disponible en colores diferentes. 801PLUS es muy flexible y, por lo tanto, resulta ideal para una gran variedad de aplicaciones en las que se requiera una alta flexibilidad.
• 801PLUS cuenta con la gama más completa de codificación de colores para optimizar sus operaciones.
• La gama de mangueras Push-Lok de baja presión de Parker es compatible con racores Push-Lok de acero, acero inoxidable y latón.

Aplicaciones:
• Todos los mercados con aplicaciones de baja presión
• Papel y pulpa: Aplicaciones de agua/aire

El sistema autoajustable Push-Lok® de Parker para aplicaciones de baja presión es compatible con los racores Push-Lok® de la serie 82.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

Polymer Hose Division Europe

An der Tuchbleiche 4

Lampertheim

68623

Teléfono

+49 (0) 6256-81-0

Fax

+49 (0) 6256-81-100

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687513