Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Los soportes de caída Transair® están diseñados para la adición rápida y sencilla de líneas de caída a una tubería de aire comprimido existente o a un sistema de gas inerte.
Los soportes de Gotas Transair facilitan y facilitar la instalación de líneas de gotas en un sistema existente de aire comprimido o de gas industrial/inerte. Para instalar un soporte de bajada, solo necesitas un taladro, una broca Transair (dependiendo del soporte que se instale) y una plantilla de perforación Transair para perforar el agujero con precisión. Transair ofrece varios estilos de soportes para adaptarse a los requisitos de espacio del sistema existente. Para escenarios en los que el sistema de aire comprimido no puede apagarse para modificaciones, Parker Transair ofrece el soporte del sistema presurizado (Hot Tap) que puede instalarse bajo presión.
Al instalar los soportes de caída, Parker sugiere perforar el agujero en la parte superior de la tubería para evitar que la humedad y los restos entren en la línea de caída. Se puede evitar perforar el agujero en la parte superior usando el soporte de montaje rápido. Debido a la colocación del sello, el soporte de montaje rápido puede instalarse en el lateral de la tubería y aún así evitar que la humedad y los restos entren en la línea de caída. El soporte del sistema presurizado requiere un taladro de toma caliente (pn: EA98 06 00) para instalar el soporte en una línea de aire comprimido presurizado.
El "full bore" el diseño de soportes de caída Transair, combinado con el bajo coeficiente de fricción en la tubería de aluminio, garantiza un flujo óptimo en todo el sistema de aire comprimido. Todos los soportes de caída son 100% reciclables, libres de silicona y hechos de materiales sin propagación de llamas. Todos los soportes de caída cumplen con el estándar UL94HB. Parker Hannifin garantiza que todos los componentes de Transair estén libres de defectos en materiales y mano de obra durante 10 años desde la fecha de instalación.
Para obtener instrucciones completas de instalación, descarga nuestro manual de instalación o mira nuestros vídeos de instalación.
Mercados:
• Ensamblaje automotriz
• Alimentación y Bebidas
• Embalaje
• Plantas industriales
• Aeroespacial
Características / Beneficios:
• Tecnología de conexión rápida
• Modular y reutilizable
• Resistente a la corrosión
• Diseño de diámetro completo
• Caudal óptimo
• 100% reciclable
• Instalación más rápida
• Reducir los costes de instalación
• Presurización inmediata
• Ligero
• Garantía de 10 años
Aplicaciones:
• Aire comprimido
• Gases industriales/inertes (es decir, Argón, Nitrógeno, Dióxido de carbono)
Presión máxima de trabajo:
• 1/2" a 4": 232 psi (15,9bar) cuando el sistema opera entre -4 y +113 °F (-20 a +46,1 °C)
• 6": 188 psi (12,9 bar) cuando el sistema opera entre -4 y +140 °F (-20 a +60 °C)
Temperatura máxima de trabajo (1/2" a 4"):
• 185°F cuando el sistema funciona a 101 psi o menos
• 158°F cuando el sistema funciona a 145 psi o menos
• 140°F cuando el sistema funciona a 188 psi o menos
• 115°F cuando el sistema funciona a 232 psi o menos
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| Transair Regulations & Certifications |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Transair Website |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Transair Inert Gas Bulletin |
| Transair Installation Manual |
| Transair Master Catalog |
| Transair Quick Reference Guide |
| Productos |
|---|