Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
La manguera flexible de Transair® se instala rápidamente sin necesidad de preparación o corte previo. Debido al ajustado radio de curvatura, el espacio necesario para la instalación es mínimo.
La manguera flexible de Transair® se instala rápidamente en los componentes de Transair sin necesidad de preparación o corte previo. Debido al ajustado radio de curvatura, el espacio necesario para la instalación es mínimo. Mediante el uso de una manguera flexible se eliminan muchos de los límites de diseño que supone utilizar sistemas de tuberías rígidas. La eliminación de dichos límites de diseño reduce la tensión mecánica del sistema de aire comprimido. La manguera flexible puede colocarse alrededor de los obstáculos y actúa como enlace entre el compresor y la red de tuberías. La cubierta de SBR es resistente a la mayoría de aceites de compresores y al fuego.
La manguera flexible de Transair está disponible en diámetros de 1" a 4". La manguera flexible solo es apta para su uso en sistemas de aire comprimido.
Debe utilizarse una correa antirretroceso para evitar lesiones graves o daños materiales (núm. de producto: 6698 99 03) al instalar la manguera flexible. Parker Transair recomienda instalar la correa en uno de los laterales de la conexión para evitar que la manguera se retraiga, dando latigazos, en caso de pérdida de presión.
Mercados:
• Ensamble de automóviles
• Alimentos y bebidas
• Embalaje
• Plantas industriales
• Tecnología aeroespacial
Características/beneficios:
• Tecnología de conexión rápida
• Presurización inmediata
• Peso ligero
• Resistente a los aceites de compresor minerales y sintéticos
• Resistente al fuego
Aplicaciones:
• Aire comprimido
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| Transair Regulations & Certifications |
| Selector Guides |
|---|
| Transair Piping Designer Tool |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Transair System Overview |
| Transair Push-to-Connect Installation Video |
| Transair Clamshell Installation Video |
| Transair Snap Ring Installation Video |
| Pipe-to-Pipe Challenge |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Transair Website |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Transair Installation Manual |
| Transair Master Catalog |
| Transair Quick Reference Guide |
| Productos |
|---|