Tubo de aluminio rígido de Transair® | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Tubo de aluminio rígido de Transair®

Tubo de aluminio rígido de Transair®

El tubo de aluminio de Transair® está diseñado para las aplicaciones de aire comprimido, de vacío y de gas inerte. Estos tubos son ligeros, modulares y resistentes a la corrosión.

Especificaciones técnicas

  • Rango de presión de vacío: 1 mbar, 29.6 inch-Hg
  • División: Fluid System Connectors Division, Low Pressure Connectors Europe Division
  • Diámetro exterior de la tubería: De 1/2 a 6 inch, De 16,5 a 168,3 mm
  • Longitud: 9, 15 o 20 ft, 3, 4,5, or 6 m
  • Color: Azul, gris o verde, Gray, Green
  • Presión de trabajo máxima: 232 psi, 15,9 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -4 °F, -20 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 140 °F, 60 °C
  • Peso: De 1,41 a 64,84 lb, De 0,64 a 29,41 kg
  • Aplicación: Aire comprimido, gas inerte o vacío, Vacuum, Industrial Gas, Inert Gases, Process Water, Chemical Transfer
  • Cumplimiento con especificaciones: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (calidad del aire), certificación TÜV, conformidad para el marcado CE, QUALICOAT, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Air Quality), TUV, CE, QUALICOAT
Safety Warning

Descripción completa del producto

Tubo de aluminio rígido de Transair®



El tubo de aluminio rígido de Transair® ofrece las ventajas de ser ligero, robusto y resistente a la corrosión. Todos los tubos tienen un revestimiento certificado por QUALICOAT para protegerlos de la exposición prolongada a los entornos más exigentes. La estructura de aluminio y el interior liso facilitan un flujo laminar continuo y evitan el deterioro y la obstrucción del tubo con el paso del tiempo. Los tubos de Transair están disponibles en azul, gris y verde. (colores especiales disponibles bajo demanda)



Los tubos y racores de Transair® son reutilizables, por lo que es posible hacer modificaciones rápidas en el sistema. El sistema se puede instalar 6 veces más rápido al utilizar los productos de Transair® en lugar de los de cobre o acero. En comparación con el cobre y el acero, Transair® puede ahorrarle hasta un 35 % de los costes de instalación promedio. Parker ofrece una garantía de 10 años en todos los componentes de Transair.



Todos los componentes de Transair® son 100 % reciclables y libres de silicona.



Los componentes Transair® también pueden integrarse en los sistemas existentes de aire comprimido con tubos de cobre y acero sin poner en peligro el rendimiento, por lo que son perfectos para los proyectos de actualización o expansión. Disponibles de 1/2" a 6", Transair® es la solución de tubos ideal para cualquier aplicación industrial.



Mercados:

• Ensamble de automóviles

• Alimentos y bebidas

• Embalaje

• Plantas industriales

• Tecnología aeroespacial



Características/beneficios:

• Tecnología de conexión rápida

• Modular y reutilizable

• Libre de corrosión

• Diseño de paso integral

• Bajos costos de instalación

• Tasa óptima de caudal

• Garantía de 10 años

• Presurización inmediata

• Peso ligero



Aplicaciones:

• Aire comprimido

• Vacío

• Gas inerte



Especificaciones:

Presión máxima de trabajo: 188 psi (12,9 bar) cuando el sistema funciona entre -4 y 140 °F (-20 a 60 °C)

                                                232 psi (15,9 bar) cuando el sistema funciona entre -4 y 115 °F (-20 a 46,1 °C)




Documentos relacionados

×
Productos

687PDC
687547