Las soportes de pared de Transair® | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Forma

D.E. de la tubería (pulg)

D.E. de la tubería (mm)

Tamaño de la rosca de la conexión (pulg)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Las soportes de pared de Transair®

Las soportes de pared de Transair®

Las soportes de pared de Transair están diseñadas para una conexión rápida de la maquinaria o las herramientas a las líneas de suministro de aire comprimido o gas inerte.

Especificaciones técnicas

  • Rango de presión de vacío: 0.03 inch-Hg, 1 mbar
  • División: Fluid System Connectors Division, Low Pressure Connectors Europe Division
  • Forma: La forma depende de la configuración
  • Diámetro exterior de la tubería: De 1/2 a 1 inch, De 16,5 a 25 mm
  • Tipo de puerto: NPT or BSP
  • Tamaño de la rosca del puerto: 1/2 inch
  • Tamaño del puerto de drenaje: 1/4 inch
  • Aplicación: Aire comprimido y gas inerte, Industrial Gas, Inert Gases
  • Cumplimiento con especificaciones: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (calidad del aire), certificación TÜV, conformidad para el marcado CE, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Air Quality), TUV, CE
Safety Warning

Descripción completa del producto

Los soportes de pared de Transair facilitan y agilizan la conexión de maquinaria o herramientas a líneas de suministro de aire comprimido o gas inerte. Todos los soportes de pared están diseñadas con una salida de drenaje para purgar el exceso de aire o humedad de las líneas de aire. Disponibles en configuraciones de 1, 2 o 3 puertos para una mayor flexibilidad y adaptabilidad al entorno. Parker ofrece un soporte de pared con válvula de bola para mayor control y seguridad del flujo de medios de aire comprimido o gas inerte.



Para conocer las instrucciones completas de instalación, descargue nuestro manual de instalación o vea nuestros vídeos de instalación.



El diseño de "paso integral" de los conectores de Transair junto con un bajo coeficiente de fricción en el tubo garantiza un flujo óptimo en todo el sistema. Todos los conectores son 100 % reciclables, libres de silicona y elaborados a base de materiales no inflamables. (Conformidad con UL94-HB) Parker ofrece una garantía de 10 años en todos los conectores y tubos Transair.



Mercados:

• Ensamble de automóviles

• Alimentos y bebidas

• Embalaje

• Plantas industriales

• Tecnología aeroespacial



Características/beneficios:

• Tecnología de conexión rápida

• Modular y reutilizable

• Libre de corrosión

• Diseño de paso integral

• Bajos costos de instalación

• Tasa óptima de flujo

• Garantía de 10 años

• Presurización inmediata

• Peso ligero



Aplicaciones:

• Aire comprimido

• Gas inerte



Especificaciones:

Presión máxima de trabajo: 188 psi (12,9 bar) cuando el sistema funciona entre -4 y 140 °F (-20 a 60 °C)

                                                232 psi (15,9 bar) cuando el sistema funciona entre -4 y 115 °F (-20 a 46,1 °C)


Documentos relacionados

×
Productos Forma D.E. de la tubería (pulg) D.E. de la tubería (mm) Tamaño de la rosca de la conexión (pulg)
6635 27 21 Threaded 3 Port Wall Bracket BSP N/A N/A 3/4
6641 21 21 Threaded 1 Port 45° Wall Bracket BSP N/A N/A 1/2
6686 21 21 Threaded 2 Port 90° Wall Bracket N/A N/A 1/2
6690 21 21 Threaded 2 Port 45° Wall Bracket N/A N/A 1/2

687PDC
687547