Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Las herramientas de Transair son muy fáciles de manejar y están diseñadas para proporcionar años de servicio fiable.
Las herramientas de instalación de Transair facilitan la instalación o la modificación de sistemas de Transair. Con nuestra gama de cortatubos, brocas, herramientas de desbarbado y de prensado, se pueden instalar todos los diámetros (de 1/2" (16,5 mm) a 6" (168,3 mm) seis veces más rápido que con las opciones tradicionales de cobre y acero. Las herramientas de Transair son muy fáciles de manejar y están diseñadas para proporcionar años de servicio fiable.
Para conocer las instrucciones de instalación, descargue nuestro manual de instalación o vea nuestros videos de instalación.
Mercados:
• Ensamble de automóviles
• Alimentos y bebidas
• Embalaje
• Plantas industriales
• Tecnología aeroespacial
Características/beneficios:
• Fácil de usar
• Peso ligero
Aplicaciones:
• Aire comprimido
• Vacío
• Gas inerte
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| Transair Regulations & Certifications |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Transair Website |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Transair Inert Gas Bulletin |
| Transair Installation Manual |
| Transair Master Catalog |
| Transair Quick Reference Guide |
| Productos |
|---|