Los accesorios de fijación de Transair son ligeros y fáciles de instalar. Los tubos de Transair solo se pueden colgar mediante estos accesorios. Cada clip de fijación resiste un peso de hasta 44 lbs, aunque para una instalación más adecuada es necesario utilizar dos tubos. Todos los accesorios de fijación están fabricados en materiales no inflamables según UL94V-2.
Para conocer las instrucciones de instalación, descargue nuestro manual de instalación.
Mercados:
• Ensamble de automóviles
• Alimentos y bebidas
• Embalaje
• Plantas industriales
• Tecnología aeroespacial
Características/beneficios:
• Fácil de usar
• Peso ligero
• Materiales no inflamables (según UL94V-2)
Aplicaciones:
• Aire comprimido
• Vacío
• Gas inerte