Raccords de tubes UHP scellés par fusion, en PFA (tailles jusqu'à 1 pouce) - Série Tubebond | #TER-128


LOADING IMAGES
TER-128

Raccords de tubes UHP scellés par fusion, en PFA (tailles jusqu'à 1 pouce) - Série Tubebond | #TER-128

Les raccords de tubes Tubebond (1/4 à 1 pouce) offrent une forte étanchéité et sont parfaits pour les systèmes de tubes UHP qui ne nécessitent pas d'éléments amovibles ou ont des exigences de pression ne nécessitant pas de tuyaux en PFA.


Caractéristiques techniques

  • Type de raccord : Elbow Connector Reducer
  • Taille du raccordement : 3/4" x 1/2"
  • Type de raccord : Acier inoxydable, Soudé
Safety Warning

Informations sur l'article

Les raccords de tubes UHP scellés par fusion, en PFA, assurent une étanchéité extrêmement élevée, ce qui les rend parfaits pour une utilisation dans les applications de fabrication de semi-conducteurs en ultrahaute pureté (UHP), y compris la fabrication de canalisations et de connexions d'outils. Ces raccords offrent une connexion plus forte que les raccords de tubes classiques et sont parfaits pour les systèmes qui ne nécessitent pas d'éléments amovibles et/ou ont des exigences de pression plus faibles ne nécessitant pas de tuyaux en PFA.

Les raccords de la série Tubebond sont disponibles dans toute une variété de tailles (1/4 à 1 pouce) et de configurations (coudée, en té ou raccord de réduction) pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Ils sont fabriqués à partir de matériaux en PFA de qualité semi-conducteur et peuvent être soudés directement sur des tubes en PFA, assurant ainsi une connexion étanche et fiable, avec un piégeage de particules réduit au minimum.

Les raccords peuvent être utilisés aussi bien avec des fluides de traitement inertes ou corrosifs. Ils peuvent constituer une méthode économique pour éliminer les points de fuite des raccords de tubes dans les applications où la propreté est essentielle.

Marchés :
• Semi-conducteurs
• Laboratoires d'analyse
• Industrie pharmaceutique
• Biopharmacie
• Aérospatiale
• Industrie

Caractéristiques/Avantages :
• Forte étanchéité
• Disponibles en tailles de 1/8e à 1 pouce ;
• Disponibles en différentes configurations, y compris coudes, tés, et raccords de réduction
• Fabriqué à partir de matériaux de qualité semi-conducteur en PFA
• Connexion de tube plus robuste que les raccords classiques
• Idéal pour les systèmes de tubes qui ne nécessitent pas d'éléments amovibles ou ont des exigences de pression plus faibles qui ne nécessitent pas de tuyaux en PFA

Applications :
• Produits chimiques, acides, bases et lisiers corrosifs et spécialisés
• Outils semi-conducteurs
• Crochets pour outils
• Blocs de vannes
• Systèmes CMP/à boue liquide

En savoir plus Afficher moins

Dessins techniques CAO + fichiers

Aucun fichier CAO disponibles

Ok

x

Documents annexes

Literature and Reference Materials
Veriflo CAD File Locator Guide
Tubebond Series
×


Rechercher un distributeur

Où acheter

Contact local

Parker Hannifin Corporation

Veriflo Division

250 Canal Boulevard

Richmond, CA 94804 USA

Téléphone

+1 (510) 235-9590

Télécopie

+1 (510) 232-7396

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

687PDC
938256