NG06とNG10のダブルスロットル逆止弁シリーズFMはParker製のサンドイッチプレートバルブ製品で、低い圧力損失で大流量を供給し、精密でエネルギー効率の高いプロセスを実現します。従来のスタックシステムが簡単に構成できます。スロットルバルブと逆止弁は、ポートAとBに配置されます。
マーケット:
・工業
・工作機械
特徴/利点:
・ コンパクトな立証された設計 – 従来のスタックシステムで信頼性の高い動作を保証
・ 2つのタイプの計量針設計設(FM2とFM3) – 用途に最適なスロットル特性を選択できます。
・ 大型バイパス逆止弁 – 低い圧力損失で大流量が可能
・ 非常に優れた価格-性能比
・ 短納期 – 倉庫が不要
・ 4つの寸法:
- NG06 (CETOP 03 / NFPA D03)
- NG10 (CETOP 05 / NFPA D05)
用途:
・ 一般的な油圧アプリケーションに最適
・工作機械
機能:
FM2とFM3は取付け位置を変えることで、メーターインまたはメーターアウトスロットルとして使用できます。
スロットル逆止弁を使用すれば、パイロット方向弁の切換時間に影響を与えることができます。この場合、バルブはパイロットステージ(CETOP 03、NG06)とメインステージ(CETOP 05、NG10~最大CETOP 10、NG32)の間に配置します。