皮囊式蓄能器 - 高压 (EHV系列)(欧洲) | #10865701125


LOADING IMAGES
10865701125 10865701125
Click to View CAD Model

皮囊式蓄能器 - 高压 (EHV系列)(欧洲) | #10865701125

EHV Type: EHV 32-330/90-A25GB-200
Maintenance and Accessory items:
Complete Repair Kit: 19036100225
Clamp D226: 20251503648
Bracket CE159A: 20109003620
Mounting Frame EF3: 20217700125
Lifting eye: 10912700200


技术规格:

  • 弹性体材料: Standard (-20°C to 100°C) Nitrile - Mix 25 bladder and rings
  • 其他选件: 48 Hour dispatch Time
  • 证书: PED 2014/68/EU
  • 阀体材料: Carbon Steel Shell and fluidport
  • 气阀类型(英寸): 7/8" 14 UNF (Model B)
  • 流体连接端口(英寸): G2" (max flow rate 900 L/min)
  • 名义量 (升): 32
  • 最大操作压力(bar): 330 bar (PED)
  • 产品序列: 超高压
  • 产品类型: EHV 32-330/90-A25GB-200
  • 气体体积: 32 L
  • 阀体材料: Carbon Steel Shell and fluidport
  • 与流体类型共同使用: 第2组
  • 最低运行温度: -20 °C
  • 最大流速: 900 L/min
  • 最高运行温度: 80 °C
  • 重量: 81 kg
  • 高度: 1420 mm
  • 直径: 226 mm
  • 行业: 工业,能源,海洋与移动, Energy, Marine, Mobile
  • 包括附件: 修理套件,夹具,支架,起重眼睛和安装框架, Clamps, Brackets, Lifting Eyes, Mounting Frames

物品信息

EHV蓄能器为压力下的能量储存提供了可靠,高效的解决方案。利用综合工具和资源,包括应用数据库,CAD / CAM,有限元分析,可靠性研究和模拟,我们优化了蓄能器的设计和性能。派克Olaer蓄能器适用于超过35个国家(欧洲所有液压蓄能器均为CE标志),可满足广泛的国际和行业认证。

EHV系列气囊蓄能器具有O形环密封流体端口和7/8" UNF气体连接作为标准配置,但其他选项也可用。

严格的产品测试和持续的产品开发有助于确保我们的液压蓄能器以最佳效率运行,并可在最苛刻的环境中运行.Parker蓄电池附件如安全块,爆破片和永久充电套件可以帮助安全和安全运行任何液压系统中的蓄能器。

除了我们的标准气囊和低温弹性体气囊选项外,派克还开发了新的超长寿命 (XL) 橡胶混合物气囊,其渗透率比标准混合物气囊低50%,在相同的应用中,使用寿命是市场上任何其他可用气囊的两倍。 XL气囊混合器具有较高的机械阻力,并具有更高的可靠性,因此非常适合高性能应用。 XL气囊的独特设计可以增加您的系统正常的运行时间,并减少计划外维护,节省您的时间和资金。

Parker Olaer开发了非常复杂的模拟软件,以优化液压蓄能器的尺寸建议。您可以从“产品支持”选项卡下载累加器尺寸调整软件。

市场:
• 工业
• 防守
• 再生能源
• 海洋
• 采矿
• 手机
• 油和气
• 加工
• 铁路


特点与优势:
• 广泛的国际和行业批准(PED 2014/68 / EU,EN 14359,ATEX,ASME VIII div 1,SELO,CRN,AS1210,NR13,CUTR,DNV,BV Marine,ABS和GL)
• 严格的产品测试和持续的产品开发
• 适用于各种液压系统的大量材料和配件。
• 派克奥勒公司提供丰富的产品知识和经验,使我们能够提供一流的技术支持和客户服务。

应用:
• 液压动力单元
• 船舶起重机
• 风力发电机
• 塑料压力机
• 模具机
• 建筑/移动车辆
• 机械工具

功能:
液压蓄能器是液压回路最佳运行的重要组成部分。蓄能器:

• 能量储存: 节省能源,无需损失,并在需要时重新分配,从而降低安装功率。

• 压力补偿: 从泵或其他部件吸收压力尖峰以控制液压回路中的压力和流量。

• 音量控制: 吸收由闭合液压回路引起的温度变化引起的流体体积变化,并保持额定压力。

• 应急能源储存: 如果主能源发生故障,这些蓄能器可以提供足够的能量来完成操作或实现全液压循环。

• 液压弹簧/减震器:气囊可以充当气弹簧,可以抑制起重车辆(例如叉车)的液压系统的冲击和振动,并保持负载在气弹簧上的实际悬架。

我们已经包含了少量零件号,请下载EHV 蓄能器手册以获取更多信息或者联系当地的派克销售公司。

以前品牌为Olaer。

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687940