聚全氟乙丙烯(FEP)管 | #103-0500062-NT-500


LOADING IMAGES
103-0500062-NT-500

聚全氟乙丙烯(FEP)管 | #103-0500062-NT-500

FEP 管子产品使用于需要考虑化学兼容性和长连续长度或需要透明度高的含氟聚合物管子产品应用场合。FEP 管子产品由于采用挤出工艺,因此能提供超过1000英尺连续长度的产品。


技术规格:

  • 订货量: 1/2
  • 标准包装数量(英尺): 500.0
  • 产品类型: Heavy Wall
  • 管道内径: 0.375
  • 管壁厚: 0.062
  • 管道外径: 0.5
  • 符合规格: AMS 3653E、ASTM D3296-98、符合FDA标准要求、符合USP等级VI标准要求、RoHs、VW-1, UL-83<br/>, FDA 21 CFR 177.1550, UL 94 V-0, USP Class VI
  • 应用: 流体输送、食品&饮料、气体取样、实验室、生命科学、水的净化<br/>, Gas Sampling, Food & Beverage, Laboratory, Water Purification, Life Science
  • 管道内径: 0.375 inch, 9.53 mm
  • 管道外径: 0.5 inch, 12.7 mm
  • 最大运行压力: 210 psi, 14 bar
  • 最小爆破压力: 1050 psi, 72 bar
  • 最高运行温度: 400 °F, 204 °C
  • 最低运行温度: -450 °F, -268 °C
  • 最小弯曲半径: 2 1/8 inch, 54 mm
  • 兼容配件: 压缩式、Compression-Align®, Fast & Tite、TrueSeal™<br/>, Compress-Align®, TrueSeal™
  • 介质: 空气、化学品、水<br/>, Chemicals, Water, Industrial Gases
  • 颜色: 天然的
  • 重量: 0.079 lb/ft, 0.118 kg/m
  • 长度/安装包: 15.2 mm, 500 ft
  • 管道材料: FEP

物品信息

派克FEP 管子产品,具有对光线低折射率的特性,使得该产品是那些要求操作者能肉眼监测流动介质通过管子情况的应用场合的理想产品选择。该产品在可提供的管子中,是很透明的含氟聚合物管子,派克公司采用高分子量FEP松香材料,这就为产品提供了更好的抗应力开裂特性。FEP 管子产品可适用于油漆喷洒应用以方便被传输的油漆管路根据不同颜色被轻易地辨认,也可以根据颜色来区别喷洒装置中通过的油漆种类。该产品被广泛地使用于水的净化系统中,主要是因为其优异的耐UV光线的能力。每卷不超过1000英尺的连续长度也能方便客户的现场总成安装、减少了现场更多的连接,同时显著减少现场由于需要短管总成而造成的浪费。

103系列光滑芯管产品和203系列公制管子产品,与相应的101/201系列PTFE产品非常类似,但是该产品的工作温度上限稍低,额定在+400°F(+204°C)。FEP材料具有化学品惰性、无色、无味、无润湿性和无浸析性,因此被广泛使用于流体和材料的处理应用中,比如化学品的输送。然而,在食品和饮料或医药应用中该产品也能发挥优异的表现。派克公司FEP松香材料符合FDA标准规定的技术要求,以符合食品接触工业,同时该产品也符合USP等级VI的规定要求。  

市场:  
• 流体输送
• 生命科学
• 食品和饮料

特性/优点:
• 在含氟聚合物中该材料具有更好的透明度
• 很长的连续长度
• 具有化学品惰性,因此适用于工业化学品和溶液的输送
• 可焊接的
• 无润湿性
• 不易燃烧性
• 是PFA产品成本更低的替代品

应用:
• UV应用
• 医疗器械
• 热循环
• 食品/饮料加工处理
• 机器人
• 气体取样
• 化学品
• 仪器仪表

证书/符合标准:
• AMS 3653E
• ASTM D3296-98
• 符合FDA标准
• 符合USP等级VI标准
• RoHs
• VW-1, UL-83

技术参数:
• 采用高纯度FEP材料(氟化乙烯丙烯)挤出加工
• 经认证能与压缩式、Compress-Align® 和True Seal™ 接头匹配连接,这些形式的接头由派克流体系统连接件产品事业部(参考铜质和热塑接头和阀件样本CAT3501E USA)提供
• 工作压力和爆破压力均在+73°F/+23°C时标定
• 样本尺寸皆为公称尺寸
• 任意包装长度,可根据客户指定需求提供连续长度产品

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687563