Les capteurs sans fil Transair® Conditioning Monitoring de Parker et le logiciel basé sur le cloud vous permettent de surveiller votre système d'air comprimé à distance et de n'importe où. Grâce à notre gamme de capteurs de pression/dépression, d'humidité, de température, de surveillance de l'alimentation et de débit pour les systèmes d'air comprimé, vous pouvez éviter les temps d'arrêt coûteux tout en identifiant les domaines d'amélioration du système. Dans les environnements où des contrôles stricts des processus sont nécessaires, des alertes système peuvent être configurées pour vous avertir si une mesure donnée sort de la plage acceptable. Ces alertes personnalisables permettent de gagner un temps précieux en envoyant les bonnes informations à vous et à votre équipe par SMS ou par e-mail.
Le cloud Transair® Condition Monitoring vous fournit les bonnes données pour prendre des décisions basées sur l'information pour la gestion de votre système d'air comprimé. Grâce à l'interface web facile à utiliser, vous avez un accès pratique à l'état du système et aux analyses depuis n'importe quel endroit et à n'importe quel moment. Vous pouvez également découvrir de nouvelles informations en visualisant les mesures des capteurs présentées dans des graphiques de tendance qui permettent d'établir des tendances historiques et de télécharger directement les données.
Chaque capteur est alimenté par une batterie dont la durée de vie est estimée à 3 ans. (Un serveur de collecte est nécessaire pour recueillir les données et les envoyer au nuage. Le serveur de collecte est livré avec une carte M installée, ce qui permet de relier jusqu'à 500 capteurs au réseau.
Marchés :
- Assemblage automobile
- Alimentation et boissons
- Emballage
- Usines industrielles
- Aérospatiale
Caractéristiques/avantages :
- Alertes système personnalisables
- L'intensité du signal sans fil et la tension de la batterie sont signalées dans le logiciel
- Stockage des données en mémoire tampon en cas d'interruption des communications
- Transmission des données vers le cloud par le biais d'options sans fil, Ethernet ou cellulaires
- Durée de vie de la batterie de 3 ans
- Installation facile
- Garantie d'un an sur les capteurs et le matériel
Applications :
- Air comprimé
- Vide
- Gaz inerte