Le système Transair apporte de la flexibilité et de la fonctionnalité aux systèmes pour des coûts d'installation réduits
Transair permet de réaliser des économies substantielles lors du montage, de la maintenance et de l'exploitation par rapport aux tuyaux classiques. Le tuyau en aluminium Transair est fourni prêt à l'emploi. Les connexions rapides évitent d'avoir à fileter, à souder ou à coller. Afin de simplifier encore le montage et la maintenance de vos réseaux de canalisations à air comprimé, Parker propose différents types d'outils et d'accessoires dans une mallette de transport ou sous forme de pièces détachées.
Parmi les accessoires Transair figurent des sangles anti-fouettement, des cartouches de rechange, des kits de boulons pour bride, des joints pour bride, des rouleaux de tuyaux et un kit de pilotage. Fort de cette gamme complète d'accessoires, le système Transair répond aux exigences de nombreuses applications industrielles et d'ateliers de garage.
Marchés :
• Assemblage des véhicules
• Agroalimentaire
• Conditionnement
• Installations industrielles
• Aérospatiale
Applications :
• Air comprimé.
• Vide
• Gaz inerte