Vannes Transair® pour tube aluminium | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.E. tuyau (po)

D.E. tuyau (mm)

Style

Taille du filetage du raccordement (po)

Sans silicone

À l'air libre

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Vannes Transair® pour tube aluminium

Vannes Transair® pour tube aluminium

Les vannes Transair® sont conçues pour une intégration rapide et facile dans un système de tuyauterie d'air comprimé Transair. Le positionnement des vannes à des endroits stratégiques permet d'isoler facilement le système.

Caractéristiques techniques

  • Pression nominale sous vide : 1 mbar, 0.03 inch-Hg
  • Division : Fluid System Connectors Division, Low Pressure Connectors Europe Division
  • Diamètre extérieur du tuyau : 1/2 to 8 inch, n/a
  • Style de produit : Butterfly Valve, Remote Shut-Off Valve
  • Pression de service maximale : 232 psi, 16 bar
  • Température de service minimale : -4 °F, -20 °C
  • Température de service maximale : 185 °F, 85 °C
  • Application : Compressed Air, Vacuum, Industrial Gas, Inert Gases, Process Water, Chemical Transfer
  • Spécifications respectées : EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Air Quality), TUV, CE
Safety Warning

Description complète du produit

Les vannes Transair sont conçues pour s'intégrer rapidement et facilement dans un système Transair. Les vannes sont un ajout important à tout système d'air comprimé pour arrêter le flux d'air vers certaines parties du système. L'installation de vannes à des endroits stratégiques (sorties de compresseurs, sécheurs, réservoirs de stockage, conduites de descente, etc.) permet d'isoler le système en cas de maintenance de routine ou de reconfiguration de l'installation. La conception à passage intégral des vannes Transair, associée au faible coefficient de frottement du tube en aluminium, garantit un débit optimal dans l'ensemble du système d'air comprimé. Toutes les vannes sont 100 % recyclables, sans silicone et fabriquées à partir de matériaux ne propageant pas la flamme. Toutes les vannes sont conformes à la norme UL94HB. Parker Hannifin garantit que tous les composants Transair sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant 10 ans à compter de la date d'installation. En fonction de la taille, les vannes Transair se connectent via : push to connect, snap ring, ou bride et boulon. Pour les instructions d'installation complètes, téléchargez notre manuel d'installation.

Marchés :
- Assemblage automobile
- Alimentation et boissons
- Emballage
- Usines industrielles
- Aérospatiale

Caractéristiques/avantages :
- Technologie de connexion rapide
- Modulaire et réutilisable
- Résistant à la corrosion
- Conception à passage intégral
- Débit optimal
- 100% recyclable
- Installation plus rapide
- Coûts d'installation réduits
- Pressurisation immédiate
- Poids léger 10 ans
- de garantie

Applications :
- Air comprimé
- Vide
- Gaz industriels/inertes (Argon, Azote, Dioxyde de carbone)

Pression de service maximale :
- 1/2" à 4" : 232psi (15,9bar) lorsque le système fonctionne entre -4 et +113 F (-20 et +46.1 C)
- 6" : 188psi (12,9 bar) lorsque le système est utilisé entre -4 et +140 F (-20 et + 60 C)

Température maximale de fonctionnement (1/2" à 4") :
- 185°F lorsque le système fonctionne à 101psi ou moins
- 158°F lorsque le système fonctionne à 145psi ou moins
- 140°F lorsque le système fonctionne à 188psi ou moins
- 115°F lorsque le système fonctionne à 232psi ou moins

Documents annexes

×
Produits D.E. tuyau (po) D.E. tuyau (mm) Style Taille du filetage du raccordement (po) Sans silicone À l'air libre
VVP502P-16* N/A N/A Double Female NPT Threaded Ball Valve 1 Yes No
VVP501P-16* N/A N/A Male & Female NPT Threaded Ball Valve 1 Yes No
VVP502P-12* N/A N/A Double Female NPT Threaded Ball Valve 3/4 Yes No
VVP501P-12* N/A N/A Male & Female NPT Threaded Ball Valve 3/4 Yes No
VVP502P-8* N/A N/A Double Female NPT Threaded Ball Valve 1/2 Yes No
VVP501P-8* N/A N/A Male & Female NPT Threaded Ball Valve 1/2 Yes No

687541
687547