Tuyau flexible Transair pour circuits d'air comprimé, de vide et de gaz inerte | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Tuyau flexible Transair pour circuits d'air comprimé, de vide et de gaz inerte

Tuyau flexible Transair pour circuits d'air comprimé, de vide et de gaz inerte

Le tuyau flexible se raccorde facilement aux composants Transair et se monte rapidement sans découpe ou préparation préalable requise. Grâce au faible rayon de courbure, ils offrent un encombrement minimal et évitent les contraintes mécaniques.

Caractéristiques techniques

  • Division : Fluid System Connectors Division, Low Pressure Connectors Europe Division
  • Diamètre extérieur du tuyau : 1 to 6 inch, n/a
  • Longueur : 1.83 to 13.08 ft, 0.56 to 3.96 m
  • Rayon de courbure minimal : 4 to 20 inch
  • Pression de service maximale : 232 psi, 15.9 bar
  • Température de service minimale : -4 °F, -20 °C
  • Température de service maximale : 115 °F, 46.1 °C
  • Application : Compressed Air
  • Spécifications respectées : EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Air Quality), TUV, CE
Safety Warning

Description complète du produit

Le tuyau flexible Transair pour vide et air comprimé se raccorde facilement aux autres composants Transair et se monte rapidement sans découpe ou préparation préalable requise. Grâce à leur faible rayon de courbure, ils offrent un encombrement minimal et évitent les contraintes mécaniques dans le système. Ce tuyau souple est destiné aux systèmes de vide ou à air comprimé afin d'éliminer la plupart des contraintes d'implantation rencontrées avec les systèmes de canalisation rigide. Il permet de surmonter les obstacles physiques et de relier le compresseur aux tuyaux. Le tuyau souple Transair résiste aux huiles de compresseur, ainsi qu'au feu. Disponible en DE 7/8"à 4.

Il convient de toujours utiliser des sangles anti-fouettement (référence 6698 99 03) afin d'éviter tout accident dû au fouettement. Transair recommande d'utiliser des sangles anti-fouettement placées de chaque côté du raccord. En cas de rupture du tuyau souple Transair, la sangle l'empêche de fouetter l'air (dispositif de sécurité conforme à la norme ISO 4414).

Marchés :
• Assemblage des véhicules
• Agroalimentaire
• Conditionnement
• Installations industrielles
• Aérospatiale

Applications :
• Air comprimé.
• Vide
• Gaz inerte

Documents annexes

×
Produits

687541
687547