Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Les raccords muraux Transair® sont conçus pour permettre une connexion rapide des machines et outils aux systèmes de canalisation d'air comprimé ou aux conduites d’alimentation en gaz inerte.
> Les raccords muraux Transair® permettent de raccorder facilement et rapidement les machines et les outils à un réseau de tuyaux d’air comprimés ou à une conduite d’alimentation en gaz inerte. Chaque raccord mural est doté d'un orifice de purge afin de purger facilement les conduites pneumatiques de l'humidité ou de l'air en excès. Configurations à 1, 2 ou 3 orifices, pour une grande polyvalence et faculté d'adaptation à l'environnement. Parker propose un modèle de raccord avec vanne à boisseau sphérique, pour mieux contrôler le débit d’air comprimé ou de gaz inerte et améliorer la sécurité.
Les connecteurs Transair sont entièrement alésés ; associés à des tuyaux à faible coefficient de friction, ils garantissent un débit optimal dans l'ensemble du système. Tous les connecteurs sont entièrement recyclables, sans silicone et fabriqués en matériaux non inflammables. (Conformité UL94-HB) Parker garantit 10 ans tous ses tuyaux et connecteurs Transair.
Pour consulter les instructions d'installation complètes, téléchargez notre manuel d'installation ou regardez nos vidéos d'installation dans l'Assistance produit.
Marchés :
• Chaînes de montage automobiles
• Agroalimentaire
• Conditionnement
• Installations industrielles
• Aérospatiale
Caractéristiques/Avantages :
• Technologie de connexion rapide
• Modulaire et réutilisable
• Aucune corrosion
• Conception à passage intégral
• Coûts d'installation réduits
• Débit optimal
• Garantie 10 ans
• Pressurisation immédiate
• Légèreté
Applications :
• Air comprimé.
• Gaz inerte
Spécifications :
Pression de travail maximale : 188 psi (12,9 bar) lorsque le système fonctionne entre -4 et 140 °F (entre -20 et 60 °C)
232 psi (15,9 bar) lorsque le système fonctionne entre -4 et 115 °F (entre -20 et 46,1 °C)
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| Transair Canadian Registration Numbers |
| Transair Regulations & Certifications |
| Selector Guides |
|---|
| Transair Piping Designer Tool |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Transair Website |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Transair Inert Gas Bulletin |
| Transair Installation Manual |
| Transair Master Catalog |
| Transair Quick Reference Guide |
| Produits |
|---|