Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Les raccords verticaux Transair® sont conçus pour pouvoir installer de façon simple et rapide des conduites verticales sur un réseau existant de tuyaux d’air comprimé ou de gaz inerte.
Les raccords verticaux Transair® sont une solution simple et rapide pour ajouter des conduites verticales aux réseaux existants d’air comprimé ou de gaz inerte. Une perceuse et un gabarit de perçage suffisent pour installer un raccord vertical Transair. Les raccords verticaux sont disponibles en 3 versions : Simple ou Étrier, Montage rapide ou Sous pression (Hot Tap).
Lorsque vous installez un raccord vertical, l'orifice doit se trouver sur la partie supérieure ou latérale du tuyau, pour éviter le transfert d'humidité dans la nouvelle conduite. Les raccords à montage rapide ne requièrent pas d’accessoire de branchement supplémentaire, grâce à leurs ouvertures orientées. Les raccords sous pression (Hot Tap) peuvent être installés sur les conduites d’air toujours sous pression, en utilisant une perceuse prévue à cet effet.
Les connecteurs Transair sont entièrement alésés ; associés à des tuyaux à faible coefficient de friction, ils garantissent un débit optimal dans l'ensemble du réseau d’air comprimé. Tous les connecteurs sont entièrement recyclables, sans silicone et fabriqués en matériaux non inflammables. (Conformité UL94-HB) Parker garantit 10 ans tous ses tuyaux et connecteurs Transair.
Pour consulter les instructions d'installation complètes, téléchargez notre manuel d'installation ou regardez nos vidéos d'installation dans l'Assistance produit.
Marchés :
• Chaînes de montage automobiles
• Agroalimentaire
• Conditionnement
• Installations industrielles
• Aérospatiale
Caractéristiques/Avantages :
• Technologie de connexion rapide
• Modulaire et réutilisable
• Aucune corrosion
• Conception à passage intégral
• Coûts d'installation réduits
• Débit optimal
• Garantie 10 ans
• Pressurisation immédiate
• Léger
Applications :
• Air comprimé.
• Gaz inerte
Spécifications :
Pression de travail maximale : 188 psi (12,9 bar) lorsque le système fonctionne entre -4 et 140 °F (entre -20 et 60 °C)
232 psi (15,9 bar) lorsque le système fonctionne entre -4 et 115 °F (entre -20 et 46,1 °C)
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| Transair Canadian Registration Numbers |
| Transair Regulations & Certifications |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Transair Website |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Transair Inert Gas Bulletin |
| Transair Installation Manual |
| Transair Master Catalog |
| Transair Quick Reference Guide |
| Produits |
|---|