Connecteurs Transair pour circuits d'air comprimé, de vide et de gaz inerte | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Style de produit

D.E. tuyau (po)

D.E. tuyau (mm)

D.E. tuyau 2 (po)

D.E. tuyau 2 (mm)

Taille du filetage du raccordement (po)

Sans silicone

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Connecteurs Transair pour circuits d'air comprimé, de vide et de gaz inerte

Connecteurs Transair pour circuits d'air comprimé, de vide et de gaz inerte

Les différents raccords à connexion rapide Transair tiennent compte des besoins spécifiques de chaque diamètre et garantissent un coefficient de sécurité optimal, ainsi qu'un raccordement aisé.

Caractéristiques techniques

  • Pression nominale sous vide : 1 mbar, 0.03 inch-Hg
  • Division : Fluid System Connectors Division, Low Pressure Connectors Europe Division
  • Forme : Dependent on Configuration
  • Diamètre extérieur du tuyau : 1/2 to 6 inch, n/a
  • Pression de service maximale : 232 psi, 16 bar
  • Température de service minimale : -4 °F, -20 °C
  • Température de service maximale : 185 °F, 85 °C
  • Application : Compressed Air, Vacuum, Industrial Gas, Inert Gases
  • Spécifications respectées : EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Air Quality), TUV, CE
Safety Warning

Description complète du produit

Transair : Système de canalisations pour l'air comprimé avec technologie de connexion rapide
Facile à installer et à modifier, Transair est le système de canalisations pour air comprimé le plus polyvalent disponible sur le marché. Les raccords en polymère usiné de Transair sont réutilisables et interchangeables et permettent au personnel de l'usine de mettre en œuvre de nombreux changements en l'espace de quelques minutes, au lieu de plusieurs heures. La capacité de reconfigurer les schémas de production ou mettre en œuvre des changements de procédés rapidement est l'un des atouts principaux par rapport aux systèmes de canalisations traditionnels. Cette facilité d'utilisation minimise les temps d'arrêt et augmente la productivité et l'efficacité des installations.
Les raccords Transair sont simplement emboîtés ou boulonnés, ce qui permet de les démonter, le cas échéant, contrairement aux autres technologies de connexion qui sont serties ou soudées de manière définitive. En outre, la conception à passage intégral des raccords Transair, le faible coefficient de frottement des tuyaux en aluminium et les caractéristiques d'étanchéité du système assurent un écoulement optimal et constant de l'air dans tout le système. Par ailleurs, les raccords Transair sont 100 % recyclables, garantis sans silicone et fabriqués avec des matériaux non inflammables (norme UL94-HB).

Marchés :
• Assemblage des véhicules
• Agroalimentaire
• Conditionnement
• Installations industrielles
• Aérospatiale

Caractéristiques/Avantages :
• Technologie de connexion rapide
• Modulaire et réutilisable
• Aucune corrosion
• Conception à passage intégral
• Coûts d'installation réduits
• Débit optimal
• Garantie sans fuites
• Pressurisation immédiate
• Léger

Applications :
• Air comprimé.
• Vide
• Gaz inerte

Documents annexes

×
Produits Style de produit D.E. tuyau (po) D.E. tuyau (mm) D.E. tuyau 2 (po) D.E. tuyau 2 (mm) Taille du filetage du raccordement (po) Sans silicone
6621 25 27 Male BSPT 1 25 N/A N/A 3/4 Yes

687541
687547