气动缸, 重型钢 - 2A / 2AN系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
气动缸, 重型钢 - 2A / 2AN系列 气动缸, 重型钢 - 2A / 2AN系列

气动缸, 重型钢 - 2A / 2AN系列

Series 2A/2AN heavy duty steel pneumatic cylinders offer advanced features like the Jewel rod gland assembly, adjustable floating cushions, case hardened piston rods and high strength tie rods with rolled threads. Compare and choose the Parker advantage.

技术规格:

  • 符合规格: ANSI/(NFPA) T3.6.7R3-2009
  • 结构材料:
  • 工作压力: 250 various
  • 与流体类型共同使用: 过滤空气
  • 工作温度: -10° 至 +165° °F
  • 孔径: 1.00 - 14.00 inch
  • 杆径: 0.500 - 5.500 inch
  • 安装类型: 14 标准
  • 配置: 拉杆结构
  • 冲程长度: 可用于任何实际点击长度
  • 技术: Pneumatics
  • 产品类型: Cylinder Actuator
  • 产品序列: Series 2A, 2AN Heavy Duty Steel Pneumatic Cylinders

完整的产品说明

派克系列2A和2AN钢气缸通过经过验证的稳定性,高效率的性能和您所期望的每个派克气瓶部门产品的质量而提供了价值。每个系列2A和2AN气缸都具有在250 psi额定气缸中优越的设计特性。这些功能包括“宝石”杆密封垫,可调浮动垫,硬铬活塞杆和高强度拉杆,带卷螺纹而不是切螺纹。

2A系列锯齿式唇杆密封与双重服务Wiperseal™结合使用,包括一个密封系统,提供无泄漏性能。一体式活塞设计被引导到活塞杆,保持同心度,而宽活塞表面接触缸孔减少轴承负载。压力驱动的O形圈主体端部密封提供无泄漏的服务。

系列2AN气缸具有圆润的唇杆和活塞密封件,可以滑动PTFE基润滑剂,以提供长的密封和轴承寿命,而不使用空气管路润滑器。作为气缸冲程,没有油被排放到大气中排出空气。

每个系列2A和系列2AN气缸在离开我们的工厂之前经过单独测试,以获得在无泄漏运行的情况下正常运行,并包括18个月的保修期。

市场:
• 工业
• 加工

特点与优势:
• “宝石”杆密封管,提高机器生产率
• 2A系列锯齿式唇杆密封,用于无泄漏密封
• 系列2AN圆形唇杆密封,用于卓越的非润滑性能
• 每个气缸经过单独测试以获得稳定性
• 十八个月的保修期

应用:
• 工厂自动化
• 机械工具
• 车辆装配设施

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687492