Parker MA 和 MAN 系列工业级气动缸具有严格标准的设计及卓越的稳定性,在应用中不仅性能很高,而且使用持久。
MA 和 MAN 系列是非润滑重载钢拉杆气动缸,压缩空气功率达到14 bar,是您在不同气缸应用中性能高使用持久的选择。
“单向密封”缓冲与成型流体通道相结合,形成浮动缓冲的优点与单向阀作用,提供有效的缓冲和快速行程反转,有利于每小时更多的循环和更高的生产效率。缓冲针阀可以很快于容易地正确调整。
MA 系列活塞杆唇形密封件与防尘圈组合形成一个密封系统,提供无泄漏的性能。一体式活塞设计包括了活塞杆,有效提高同心度,活塞表面很宽地接触缸孔减少轴承负载。压力作用的 O 型圈本体密封以免于泄漏。
MAN 系列无润滑气缸具有圆唇活塞杆和活塞密封件,由于 PTFE 基润滑剂,而无需使用空气管路内的润滑液,可提供长的密封和轴承寿命。作为气缸运动,无油排放到大气中。
MA 系列和 MAN 系列的气缸在离开我们的工厂之前经过单独测试,以获得在无泄漏的正常运行,并具有 18 个月的保修期。
市场:
• 工业
• 塑料加工
特点与优势:
• 螺栓紧固的活塞杆密封压盖,活塞杆密封方便更换
• MA 系列活塞杆唇式密封,有用于无泄漏密封
• MAN 系列圆唇形活塞杆密封,用于卓越的非润滑性能
• 新颖的单向密封缓冲,有效吸收能量
• 每个气缸经过单独测试以获得稳定性
• 十八个月的保修期
应用:
• 工厂自动化
• 机床
• 车辆装配设施
• 食品与饮料
• 塑料加工