带锁紧单元的Parker 2AJ和2ANJ系列钢制气缸的价值体现在经验证的稳定性,高效性能和您对每个Parker 气缸工厂产品系列的质量期望。每个2AJ和2ANJ系列气缸都可以具有额定工作压力250 psi 优越的设计功能。这些特征包括“ Jewel”杆压盖、可调节的浮动缓冲垫、硬镀铬活塞杆和高强度拉杆(带有滚制螺纹而不是切削螺纹)。
带锁紧单元的2AJ系列气缸中的锯齿状唇形活塞杆密封件与Double-Service Wiperseal™的结合使用,组成了具有无泄漏性能的密封系统。 采用整体式活塞设计引向活塞杆,获得同心度,而活塞和缸筒的较宽的接触面积减少了轴承载荷。 压力驱动的O形圈端部密封提供无泄漏的服务。
带锁紧单元的2ANJ系列无需润滑气缸具有圆形的唇型活塞杆和活塞PTFE密封, 密封说涂有润滑脂,从而无需使用气路上的油雾器即可提供较长的密封和支撑寿命。气缸伸出时,没有油随着排气进入到 大气中。
每个2AJ系列和2ANJ系列气缸在出厂前都经过单独测试,以促使性能正常和无泄漏运行,并提供18个月的保修期。
市场:
•工业
•加工
特点与优势:
•使用锁紧单元的优势:
-活塞杆在释放储存的能量时不会移动
-无需使用气控单向阀来保持载荷
-减少气控单向阀气缸之间的复杂管道
•“ Jewel”杆密封套可提高设备生产率
•2AJ系列锯齿状唇型活塞杆密封,实现无泄漏密封
•2ANJ系列圆形唇型活塞杆密封具有出色的非润滑性能
•每个气缸均经过单独测试以获得稳定性
•18个月保修期
应用:
•工厂自动化
•机床
•车辆组装设备
•食品与饮料
•塑料加工