技术规格: 结构材料: 不锈钢 工作压力: 250 various 与流体类型共同使用: 过滤空气 最高运行温度: -40° 至+ 200° °F 孔径: 1.13 到 8.00 inch 杆径: 0.375 至 1.750 inch 安装类型: 9 种标准款式 配置: 拉杆螺栓施工 - 方头, Square Head 长度: 可用于任何实际行程长度 inch 技术: Pneumatics 产品类型: Cylinder Actuator 产品序列: Series SA Stainless Steel Pneumatic Cylinders 完整的产品说明 Parker SA 系列优质气缸由耐腐蚀 303 和 304 不锈钢(铝活塞除外)制成。这些拉杆气缸有八种安装方式、可选垫片、活塞减震密封件和磁性活塞。SA 系列气缸用于非润滑油航空服务,以减少维护。每个 SA 系列气缸均经过单独测试,以确保在无泄漏运行的情况下正常运行,并具有 18 个月的保修期。市场:• 工业• 化学加工特点与优势:• 不锈钢外部材料,耐腐蚀• 非润滑设计,以减少维护• 每个气缸经过单独测试以确保可靠性• 十八个月的保修期应用:• 食品与饮料• 橡胶和轮胎加工• 水• 娱乐自动化 相关文档(前身为“产品支持”) Literature and Reference Materials Parker Cylinder Division Offer of Sale - Bulletin 0106-TSD-1 Heavy Duty Pneumatic Cylinders Series SA - CAT. HY08-0914-4/NA Series SA Switch Specifications - Service Bulletin 0914-G-E1 Compliance, Certifications & Safety Cylinder Safety Guide, Service Bulletin 0800.01-T1 ×