电动执行器,行星滚珠丝杠 - XFC 系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
电动执行器,行星滚珠丝杠 - XFC 系列 电动执行器,行星滚珠丝杠 - XFC 系列

电动执行器,行星滚珠丝杠 - XFC 系列

XFC 系列机电执行器提供5级精密的行星滚珠丝杠技术,全钢液压执行器十分坚固。XFC的推力可达40吨(356 kN),行程长度可达2000 mm。

技术规格:

  • 结构材料: 碳钢
  • 工作温度: -10° 到 +165° °F
  • 孔径: 外形尺寸mm:
    75至190 mm
  • 杆径: 36 – 110 mm
  • 安装类型: 9种标准款式
  • 配置: 拉杆螺栓设计 -
    方头, Square Head
  • 冲程长度: 50-3000,1mm递增
  • 内部润滑: 润滑脂/油
  • 技术: Electromechanical
  • 产品类型: Cylinder Actuator
  • 产品序列: Series XFC Planetary Roller Screw Electric Actuators

完整的产品说明

派克XFC 系列是滚珠丝杠执行器,产品可靠、性能高效,质量保证。每个XFC 系列油缸都具有优异的机电执行器。这些功能包括 5 级行星滚珠丝杠、多层角接触球轴承、全钢结构、硬铬活塞杆、高强度拉杆和传统液压缸安装结构。

除了 5 级行星滚珠丝杠和所有钢结构之外,XFC系列机电执行器还集成了许多创新的设计特征,表现在停机时间减少,循环时间缩短、系统效率提高,从而提高机器的生产率。

• 5 级行星滚珠丝杠 - 行星滚珠丝杠采用螺母进行感应淬火,提供符合 ISO 标准的精密 G5 。G3 和 G1 也可提供。

• 堆叠式角接触轴承 - XFC系列执行器提供(4)角接触轴承,标准的 2 乘 2 堆叠,提供等于或大于执行器 Ca 额定值(动态额定载荷)的轴承寿命

• 钢结构 — 为确保承载力与可靠性,XFC系列执行器采用类似重型液压缸的坚固结构设计。钢结构保障了XFC在重载工况下的稳定性和耐用性。

• 维护 - XFC 系列为螺杆润滑提供油浴和润滑脂选项,可以实施全寿命周期润滑。

XFC油缸在出厂前均经过单独测试,以保证其性能正常,并提供十八个月的保修期。

市场:
• 汽车
• 工业自动化
• 塑料
• 娱乐
• 林业
• 军事
• 金属构造

特点与优势:
• 精密地面行星滚珠螺杆提供 5 倍以上的推力。
• 具有更大面积接触的行星滚轮可提供 10 倍的寿命。
• 使用用户的电机或完成派克系统,包括控制。

应用:
• 冲孔和铆钉
•(玻璃、塑料等)型坯控制
• 运动基座和模拟
• 压机
• 锯厂

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687492