派克 ETH 列滚珠丝杠制动器通过可靠性的验证,高效率的性能和您所期望的每个派克液压部门产品线的质量提供了价值。每个ETH系列执行元件都集成了机电执行元件优越的设计特性,这些优点包括7级滚珠丝杠,多层角接触轴承,不锈钢活塞杆和ISO 15552气缸安装结构。
除了Class 7滚珠丝杠和挤压铝合金结构外,ETH系列电子机械执行元件还集成了许多创新的设计特征,通过减少停机时间,缩短循环时间,提高系统效率,从而提高机器生产率。
• 7级精密滚珠丝杠 - 超大的滚珠丝杠提供低摩擦阻力,平滑运动,符合ISO标准的等级7级。
• 堆叠角接触轴承 - ETH系列执行元件提供(2)角接触轴承,在每个方向上具有相同的推力。
• 挤压缸体 - 提供更清洁,更环保的设计。传感器带有盖板的标准尺寸可以消除可能在执行机构上捕获残渣的区域。
• 维护 - ETH系列提供润滑端口,方便操作 - 润滑间隔列在目录中。
每个ETH系列电动缸在离开我们的工厂之前经过单独测试,以确保正常的性能,并提供十八个月的保修期。
市场:
• 工业自动化
• 塑料
• 娱乐
• 测试设备和实验室
• 打包
特点与优势:
• 使用自己的电机或派克系统,包括控制。
• 超大滚珠丝杠提供4倍以上的力量
• 优化的再循环系统寿命提高10倍
应用:
• 穿插和铆钉
• 比较控制
• 运动基础和模拟