電気アクチュエーター、遊星ローラーねじ - シリーズXFC | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
電気アクチュエーター、遊星ローラーねじ - シリーズXFC 電気アクチュエーター、遊星ローラーねじ - シリーズXFC

電気アクチュエーター、遊星ローラーねじ - シリーズXFC

シリーズXFC電気機械アクチュエーターは、堅牢な全スチール油圧アクチュエーターの中に設計された精密なクラス5遊星ローラースクリュー技術を提供します。

技術仕様

  • 建設材料: スチール
  • 作動温度: -10°~+165° °F
  • 口径: フレームサイズ mm:
    75から190 mm
  • ロッド径: 36 – 110 mm
  • マウントの種類: 9標準スタイル
  • 構成: タイロッド設計 -
    正方形 ヘッド, Square Head
  • ストローク長: 1mm増加で50-3000
  • 内部注油: グリース/オイル
  • テクノロジー: Electromechanical
  • 製品の種類: Cylinder Actuator
  • 製品シリーズ: Series XFC Planetary Roller Screw Electric Actuators

製品の詳細な説明

Parker製シリーズXFCローラーねじアクチュエーターは、あらゆるParkerシリンダー部門製品ラインから期待される実証済の信頼性、効率的な性能、品質で価値を提供します。各シリーズXFCシリンダーは、電気機械アクチュエーターで優れた設計機能を備えています。これらの機能には、クラス5遊星ローラーねじ、複数のアンギュラコンタクトベアリング、全スチール構造、硬質クロムメッキピストンロッド、高強度タイロッド、伝統的な油圧シリンダー取付構造などがあります。

クラス5の遊星ローラーねじとすべてのスチール構造に加えて、シリーズXFC電気機械アクチュエーターには、ダウンタイムの短縮、サイクルタイムの高速化、システム効率の向上などを通じ、機械の生産性を向上させる革新的な設計機能が多数組み込まれています。

•クラス5遊星ローラーねじ - 遊星ローラーねじはマッチングナットで誘導硬化され、リード精度G5がISO規格に準拠。 G3とG1もございます。

•積上アンギュラコンタクトベアリング - シリーズXFCアクチュエーターは、標準の2×2積上の(4)アンギュラコンタクトベアリングを提供し、アクチュエータの定格寿命(動定格荷重)以上のベアリング寿命を提供。

•全スチール構造 - 極度の力と信頼性を確保するため、シリーズXFCアクチュエータは重荷重油圧シリンダと同様に構成されています。全スチール構造は、XFCが最も重い用途のためそのまま残ることを保証します。

•メンテナンス - シリーズXFCは、ライフスクリュー潤滑用の油浴とグリースオプションの両方を提供。

すべてのシリーズXFCシリンダーは、適切な性能を保証するために工場出荷前に個々にテストされ、18ヶ月の保証が付いています。

マーケット:
•自動車組立
•工業自動化
•プラスチック
•エンターテインメント
•林業
•軍事
•金属Fab

特徴/利点:
•精密グラウンド遊星ローラーねじは5倍大きな推力を提供
•面積が広い惑星ローラーは、10倍の寿命を提供
•独自のモーターを使用またはコントロールを含むParkerシステムを完成

用途:
•ピアスとリベット
•パリソンコントロール
•モーションベースとシミュレーション
•プレス
•ソーミルズ

関連文書

×

687365
687492